Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

可靠是本事,小机身大节能是它的优势

2022年6月10日

我国高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现,持续推动数字经济的蓬勃发展;而这一切信息技术的成功实现,都离不开数据中心机房运行的电力守护星——UPS系统。

 

回想起那些年体验过的UPS系统,你是否也有过这样的烦恼?

 

“UPS系统运行效率很低,导致能耗非常突出,这不仅加大了运行成本,而且也延长了产品投资回报周期”

“机房面积本来就不大,光是UPS系统就占用了很大面积,导致新增IT设备时没有可以利用的空间”

“选型时需考虑UPS的各种方案兼容性,然而能同时满足预制式供配电模组、微模块入列、锂电池全通讯的UPS少之又少,难以抉择”

 

不管你是哪行哪业,碰到不省心的UPS系统,就像“遇人不淑”,除了应用体验不佳,还对业务造成很大影响。

 

大胆想象,什么UPS才是你的理想型?我想要解决上面的难题,我还要节省投资成本,我要各种低:低CO2, 低PUE, 低CAPEX, 低OPEX,低TCO……通通给我低!简而言之,在满足业务需求与绿色低碳的同时,我还要能降低总运营成本。

 

了解一下:小机身,大节能

Vertiv™ 新一代Liebert® APM

你的难题,都将被妥善解决

 

800x1400-zh-cn-news-2022-06-10-2_357155_0.jpg

 

担心系统运行效率低、节能效果差?

 

新一代Liebert® APM系列UPS,双变换效率高达97%, 动态在线效率高达99%。基于效率的大幅提升,比上一代产品实现能耗下降25%以上,助力降低PUE,帮客户达成节能降耗的目标。

 

800x1400-zh-cn-news-2022-06-10-3_357154_0.jpg

 

(数据参考:1度电 ≈ 0.785千克二氧化碳;一棵树每年吸收18.3kg二氧化碳,40年树龄计算)

 

由此可见,新一代Liebert® APM系列UPS基于高效率、高节能的特性,能实现超低可量化运营成本,助力用户进一步优化TCO;且基于“可维节碳”理念,为用户创造显著的环境效益和经济效益。同时,这款产品的投资回报周期约为传统高频机的14.41%,具有出色的性价比。

 

机房面积小,设备预留空间不足?

 

500kW占地0.6㎡,是新一代Liebert® APM不容忽视的亮点。在实现更高效的同时,也可实现更低占地空间。按目前市场,传统UPS占地约为1.8㎡,业界一档水平UPS占地为1㎡~1.2㎡,而Liebert® APM系列UPS作为一款高功率密度设计的产品,500kW产品占地仅0.6㎡。

 

相比较业界平均水平,这款产品最多可节省高达50%的占地面积,能够大幅提高出柜率,为用户机房新增IT设备提供更多可用空间。

 

800x600-zh-cn-news-2022-06-10-4_357156_0.jpg

 

业务发展快,能否兼容创新整体解决方案?

 

作为目前行业内唯一500kW可入列微模块的UPS,能更好匹配可快速部署并节省占地的微模块,且可配套Vertiv APT预制式供配电模组等整体解决方案;同时能支持锂电全通信,进一步提高锂电系统安全性;不管是哪种整体解决方案/架构,都不用担心,新一代APM都能在配置上具有灵活适配通用的优势,能给客户提供放心又省心的数据中心应用体验。

 

800x400-zh-cn-news-2022-06-10-5_357153_0.jpg

 

新一代Liebert® APM系列UPS,基于更高效率、更低占地的优势,呈现出“小机身大节能”的特点。在追求可持续发展的数字经济时代,如果您的业务发展迅速,追求绿色低碳运营的同时,要求高投资回报比,这款可量化的更低运营成本型UPS,您值得拥有!

选择您的本国语言