Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

刚刚逝去的2020年,对于所有人来说,都是一个不平凡的年度。

    这一年,尽管困境重重,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)面对挑战,继续以价值为原点,以客户增值为目标,始终没有停下前行的步伐,留下了难忘的历程。

800x450-zh-cn-news-2021-01-05-1_320344_0.jpg

在2020年,维谛技术(Vertiv)作为推动国内经济发展众多企业中的一员,尽管面对很多挑战,依然奋战在一线,全力以赴保障客户业务时时在线,用实际行动践行了“为客户创造更大价值”的初心和使命,同时也真实体现了“根植中国,服务中国”的理念。
翻开时光的封面,看看这一年里难忘的那些时刻。


抗击疫情积极承担社会责任

年初伊始疫情爆发,维谛技术(Vertiv)为中国青少年发展基金会“抗击疫情·希望同行--希望工程特别行动”,捐款人民币100万元,专项用于具体实施抗击疫情相关工作。并且,利用自身技术和产品的优势,火速支援各地定点应急医院建设,先后为西安市公共卫生中心、深圳市第三人民医院二期工程的建设无偿捐献了大批机房设备。

800x400-zh-cn-news-2021-01-05-2_320347_0.jpg

面对疫情防控,无论是捐款,还是无偿捐赠设备,这些落地的实际行动,都体现了维谛技术(Vertiv)始终牵挂于心的社会责任感。

 

坚守"根植中国,服务中国"发展之道

800x400-zh-cn-news-2021-01-05-3_320338_0.jpg

“根植中国,服务中国”是维谛技术(Vertiv)始终倡导并积极践行的发展战略。在2020年,即使面对疫情带来的不确定性以及对市场的冲击,维谛技术(Vertiv)在多个重要场合继续重申了这一重要的价值主张。

无论是对宏观经济、行业还是自身业务的发展,维谛技术(Vertiv)都充满信心,并在本地研发、制造、服务上不断加大投入,时刻响应国内客户需求。

 

致敬未来

面向新基建呈献全面产品技术创新

紧随“新基建”步伐,维谛技术(Vertiv)通过在线直播的形式,集中展示了Power Train、全时自然冷、智慧边缘、5G /专网保障、智能制造、全生命周期服务等六大领域的创新产品和解决方案,展现了维谛技术(Vertiv)已面向“新基建”全面布局。

维谛技术(Vertiv)聚焦“核心数据中心、边缘数据中心、商业和工业(C&I)”三大“新基建”关键场景,打造了丰富的产品矩阵,以全栈能力保障客户业务持续成功。

800x400-zh-cn-news-2021-01-05-4_320339_0.jpg

在2020年,维谛技术(Vertiv)相继推出Liebert®SDC3智慧双循环节能空调、云数据中心最佳颗粒度解决方案、Liebert®DataMate3000-2 系列空调、eBase2.0智能机柜解决方案、Liebert®PEX4S全时自然冷精密空调、Liebert®DSE一体化氟泵自然冷却解决方案、SmartInsightTM机房智能化融合管理方案等一系列科技创新成果。

 

为伙伴营造"5D"发展空间

“携手迈进,大有可维”维谛技术(Vertiv )ITC 联盟携手国内各地的代理商、集成商,共同发掘和把握了“新基建”带来的巨大市场机遇。

800x400-zh-cn-news-2021-01-05-5_320340_0.jpg

2020年度ITC联盟发展大会线下活动历时数月,数十站活动横跨全国各大重点区域,行程达数万公里。基于“品牌积淀、稳定高效的团队、公平公正的业务生态、完善的产品覆盖、持续的创新”等五大优势,为合作伙伴呈献了前景广阔的5D发展空间。

 

以整体实力赢得广泛认可

在ICTresearch发布的《2018~2019年中国模块化数据中心产品市场年度报告》、《2019~2020年中国UPS产品市场年度报告》、《2019~2020年中国机房空调产品报告》中,维谛技术(Vertiv)在模块化数据中心市场(非自用)、UPS产品市场、机房空调市场均排名第一,真实体现了维谛技术(Vertiv)强大的品牌号召力及领先的市场地位。

800x400-zh-cn-news-2021-01-05-6_320341_0.jpg

同时,在赛迪顾问发布的《2019~2020中国机房空调市场研究年度报告》中,维谛技术(Vertiv)也稳居2019年度中国机房空调市场排名第一。

不仅如此,维谛技术(Vertiv)在质量领域也获得了政府性荣誉。在“2019年度广东省政府质量奖”评选中,维谛技术(Vertiv)是唯一一家获此殊荣的关键基础设施厂商。此外,在2019年度深圳市市长质量奖评选中,维谛技术(Vertiv)荣获“经济类银奖”。


全生命周期服务4.0

保障数据中心永远在线

800x450-zh-cn-news-2021-01-05-7_320345_0.jpg

为客户提供一流服务的同时,不断在数据中心运维管理服务领域进行创新。维谛技术(Vertiv)随着数据中心在“新基建”发展趋势下的快速发展,针对运维管理的要求也越来越高, “全生命周期服务4.0”的落地实施将数据中心的运维管理服务推上了一个新的台阶,体现了维谛技术(Vertiv)的远见卓识以及为客户需求着想的服务理念。

 

融入更多资本力量启动发展"新引擎"

借力资本的新“引擎”步入发展快车道,维谛技术(Vertiv)在纽约证券交易所正式挂牌上市。

800x450-zh-cn-news-2021-01-05-8_320346_0.jpg

成功上市促使维谛技术(Vertiv)的内在潜能得到充分释放,在融资、创新、品牌价值、市场影响力、吸引人才加盟等多个维度带来积极影响。特别是运用资产经营能力的增强,有利于维谛技术(Vertiv)在未来的长远发展。
 

构建行业生态合作谋划行业长远发展

只为在设计院、客户、厂商中间创建一个聚焦于数据中心前沿技术和应用的专业交流平台,“思无界·设享未来--维谛技术(Vertiv)2020设计院高峰论坛”的成功举办,凸显了维谛技术(Vertiv)加强构建行业生态合作的决心,而且对完善数据中心设计、更好地满足客户需求、促进厂商研发创新更起到了积极的促进作用。
 800x400-zh-cn-news-2021-01-05-9_320342_0.jpg

在“新基建”的发展背景下,活动的举办给业界带来了更前沿的技术理念和创新智慧,对行业的未来发展无疑起到了很好的促进作用。
 

打造具有国际化视野的创新人才队伍

维谛技术(Vertiv)全面实施卓有成效的人力资源管理策略,并以此保证公司不断取得出色的市场业绩。维谛技术(Vertiv)一直始终注重对各类人才的吸纳和培养,并通过专业化的培养方案拓展员工发展空间,使员工快速成长为复合型人才。

800x400-zh-cn-news-2021-01-05-10_320343_0.jpg

基于在人才培养方面的持续投入及完善的人才培养计划,维谛技术(Vertiv)先后获得了“猎聘2019年深圳地区非凡雇主”、“2020中国大学生喜爱雇主”等多项荣誉。 
 

在这2020年的特殊时期,面对“可靠运营、TCO可控、低时延、数据安全、算力匹配、超大规模维护”各个行业场景的落地痛点。维谛技术(Vertiv)充分发挥专业技术优势,全面满足了客户需求,有力地保障客户业务的持续成功。

展望未来发展,维谛技术(Vertiv)将以更强大的品牌能量,坚守 “恒久在线,共筑未来”的价值承诺,继续致力于为客户构建一个“关键技术成就永远在线的美好世界”,共同拥抱数字经济的新时代。

选择您的本国语言