The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

2018年数据中心生态系统挑战与机遇并存

边缘的扩展,以及对云和托管服务供应商的依赖,将会推动我们在未来一年看到更多我们期待的东西。

从改变数据中心的物理架构,无论是高密度的还是混合的,到改变世界对数据所有权的看法,2018年数据中心产业将迎来一系列重大变化。以下是我们预测在未来一年内会看到的情况:

1. 第四代数据中心的出现:正如iPhone推动了云计算的发展一样,下一波技术也会推动数据中心再次进行调整。分布式计算、对边缘越来越依赖、以及实时数据需要一个能够全面集成边缘和核心能力的数据中心。进入第四代。下一代数据中心将会通过可扩展模块提供容量,同时利用热管理解决方案、高密度电力供应、锂电池和高级配电系统,实现从边缘到核心的无缝操作。第四代数据中心将利用复杂的监控和管理技术将其全部整合在一起,共同操作IT节点。考虑降低复杂性、前期成本和延迟,以及提高利用率。

2. 云供应商采用Colo:越来越多的组织开始寻求使用云计算,随着这种采用的增长,数据中心的容量也急需扩充。虽然一些云服务提供商可能会沿着新构建的道路走下去,但其他提供商,无论是出于选择还是需要,都将开始关注colo合作伙伴。而colos已经在准备满足这样的需求——在现有的数据中心中指定特定的云计算空间,并提供定制化设备。

3. 重新配置中型数据中心:云计算和托管资源的扩展改变了传统数据中心的状况。随着企业更加依赖于云和colo,提高了效率、安全性、可用性和可扩展性的小型企业设施将会出现。即使云计算和colo采用的速度较慢,预计我们也会看到混合云架构,将更安全的IT资源与私有或公共云相结合,在降低成本的同时管理风险。

4. 高密度的实现:对高融合计算系统越来越多的采用,以及托管服务提供商更高的机架收入潜力,只是高密度机架越来越受欢迎的几个原因之一。10kW属于常态,15kW在超大规模设施中的部署也屡见不鲜,其中一些已经慢慢向25kW的方向发展。虽然这种进展可能比较缓慢,主要原因在于对形式因素的考虑,但对电力和空间的同时需求肯定会延续到2018年及以后。

5. 世界对边缘作出反应:边缘的演变引出了新的问题,尤其是当网络跨越城市、州和国家界限时。谁拥有边缘资源的数据? 我们如何确保这些数据的安全性? 这些问题不是行业和专家独有的问题,世界各地的企业、政府和监管机构都将顺势进行评估并采取相应的行动。

选择您的本国语言