The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 UPS Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

PSI5-800RT120, PSI5-1500RT120 (TAA), PSI5-2200RT120 (TAA), PSI5-3000RT120 (TAA),
PSI5-5000RT208, PSI5-1000RM1201U, PSI5-1500RM1201U, PSI5-750MT120, PSI5-1100MT120,
PSI5-1500MT120


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY DOWNLOAD
September 2023 Vertiv Liebert PSI5 UPS PSI5 UPS Firmware – 2023-09.zip -

Release Notes:

  1. This Firmware update is only compatible on PSI5 models produced in 2022 or later. The UPS serial number must begin with “22” or “23”.
  2. Added the IP address of the optional network card when installed to the LCD.
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon