The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv™ Power Assist

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Download Vertiv™ Power Assist, a free software used to perform a controlled shutdown of an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. Compatible with the Liebert PSP, Liebert PSI, Liebert PSI5,Vertiv Edge, Liebert PSA, Liebert PST5, Liebert GXT3. Liebert GXT4 and Liebert GXT5 UPS systems. Register below to gain access to the software.

Note: Not all legacy UPS models support all data points used by Vertiv™ Power Assist. However, users still may perform a shutdown based on available data points. Regarding battery capacity, for example, a legacy UPS user still has the option to shut down when the battery capacity is less than a certain percent, shut down when the battery is only available for a designated remainder of time, or shut down immediately.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon