Colocation Veri Merkezleri
Son derece kullanılabilir, verimli ve rekabetçi fiyatlı altyapı servisleriyle müşteri taleplerinizi aşın
Günümüzde Colocation
Uzmanlar, veri merkezi inşaat patlamasının 2022’yi “ileri sıçrama” yılı yaptığına inanıyor. Uzmanların işinizi etkileyeceğini öngördüğü trendler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Colocation Broşürünü Şimdi OkuyunColocation sağlayıcıları, konum için doğru tasarımı sağlamak amacıyla özelleştirmelerle çözümleri hızlı bir şekilde uygulamalıdır.
Modüler Çözümler Hakkında Daha Fazla Bilgi EdininGlobal pazarda kimin ve neden kazandığını öğrenmek için bu videoyu izleyin.
Videoyu izleyinColocation İçin Vertiv Uzmanlığı
Vertiv çözümleri, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır ve esnekliği ve yönetilebilirliği artıran entegre zeka içerir.
- Prefabrike Veri Merkezleri
- Kritik Güç
- Isı Yönetimi
- İzleme ve Yönetim
- Hizmetler
- Kabinler ve Kapama
Vertiv™ SmartMod™
Vertiv™ SmartMod™ altyapı çözümlerimiz, hızlı yerleştirme sağlayan taşınabilir, önceden birleştirilmiş modüller olarak tasarlanmış prefabrike yapıları içerir.
Kritik Güç
Liebert® Trinergy™ Cube
Bulut ve colo veri merkezleri için modüler, yüksek verimli, büyük bir KGK sistemi olan Liebert Trinergy Cube, artan iş talepleriyle gelişmeye hazırdır. Kullanılabilirlikten ödün vermeden %99’a varan çalışma verimliliği sağlayan Dinamik Çevrimiçi moduyla en yüksek düzeyde güç kullanılabilirliği elde edin. Toplam sahip olma maliyetini azaltın ve enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını en aza indirin.
Kritik Güç
Yüksek Kapasiteli KGK Sistemleri
Birinci sınıf yük koruması ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan Liebert® EXL S1, tek modül ve dağıtık bypass konfigürasyonlarında mevcuttur ve lityum iyon akü sistemleriyle uyumludur.
Kritik Güç
Oda ve Kabin Güç Dağıtımı
Vertiv’in yenilikçi güç dağıtım birimleri ve Rack PDU’lar, size daha fazla kabini ve kabin başına daha fazla cihazı destekleme esnekliği sağlar. Güç dağıtım kabinetleri, önceden paketlenmiş, fabrikada test edilmiş bir sistemin kolaylığı ve maliyet tasarrufu ile özel olarak uyarlanmış bir sistem sağlar. Rack PDU’lar, basic, monitored ve switched modellerin yanı sıra giriş gerekliliklerinden bağımsız olarak standardizasyon sağlayan benzersiz evrensel PDU’yu içerir.
Isı Yönetimi
Pompalanan Soğutuculu Serbest Soğutma Çözümü
Son derece güvenilir ve verimli bir susuz soğutma sistemi olan Liebert® DSE, hızlı ve kolay yerleştirme için tek, önceden şarj edilmiş ve fabrikada test edilmiş bir birim olarak gönderilir.
Isı Yönetimi
Dolaylı Evaporatif Serbest Soğutma Sistemi
Liebert® EFC sistemi, tümü bir pakette sunulan dolaylı havadan havaya ısı değişimine ve evaporatif soğutma teknolojisine sahiptir. 1,03’e kadar düşük mekanik PUE seviyelerini desteklemek için evaporatif soğutma prensibinden yararlanır.
Altyapı izleme, akıllı kontroller ve merkezi yönetim sistemlerimiz, birlikte çalışarak ekipman kullanılabilirliğini, kullanım performansını ve verimliliği artırır. Eksiksiz bir KVM ailesi, seri konsollar ve ağ geçitlerinden sensörlere ve DCIM yazılımına kadar, Vertiv izleme ve yönetim çözümleri, kapasiteyi taleple dengelemek için gereken kontrol ve görünürlüğü sağlar.
Vertiv, mühendislikten yerinde proje yönetimine ve elektrik güvenilirlik servislerine kadar, başlatma sürelerini kısaltmak ve tesisinizin yaşam döngüsü boyunca daha güvenilir, emniyetli ve verimli bir çalışma sağlamak için çok çeşitli programlar ve hizmetler sunar.
Vertiv™ Koridor Kapama Sistemi
Vertiv Koridor Kapama Sistemi, yükseltilmiş zemin ve döşemeli veri merkezleri için merkezden edge’e kadar verimliliği ve kapasiteyi en üst düzeye çıkarma esnekliğine sahip bağımsız, kabinden bağımsız bir sistemdir. Sıcak ve soğuk koridor kapamasına uyarlanabilen bu sistem, yeni veri merkezi ekipmanlarının kurulumunu kolaylaştırmak ve yerleştirmesini hızlandırmak için kabinler kurulmadan önce veya kurulduktan sonra kapamayı yerleştirmenize olanak tanır.
Ek Colocation Kaynakları
Sonraki adıma geçin
Mühendislerimiz ölçeklenebilirlik, verimlilik ve kullanılabilirlik gerekliliklerinize bir çözüm uyarlamanıza yardımcı olmaya hazır. Bir uzmana bağlanmak için formu doldurun veya bizi arayın.
Bizi hemen arayın 800-799-9295
veya biz sizi arayalım.