AI ısı dalgası geliyor
Hızlandırılmış BT ve yüksek performanslı bilişim (HPC) mimarilerinin benimsenmesi, AI iş yüklerinin taleplerini karşılamak için hızlı bir şekilde büyüyor.
AI çiplerinden güç tüketimi ve ısı üretimi, geleneksel BT ekipmanlarından daha büyük siparişlerdir. Geleneksel soğutma teknolojileri AI iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılayamayabileceğinden, güç ve soğutma altyapısı tasarımları dönüştürülüyor.
Müşterinizin altyapısının, AI yerleştirmelerini yavaşlatmasına veya AI iş yüklerini sınırlamasına izin vermeyin. Vertiv, AI çağında kritik altyapınızı yeniden düşünmenize yardımcı olabilir.

Vertiv çözümleri AI’a hazırdır
Vertiv, en zorlu kurulumlarda en yüksek yoğunluklu iş yüklerini bile desteklemek ve soğutmak için AI sektöründeki sektör liderleriyle tasarlanmış en son teknolojileri sunar.
Vertiv, AI sektöründeki liderlerle birlikte çalışıyor

NVIDIA İş Ortağı Ağına Vertiv uzmanlığı ekleme
Vertiv ve NVIDIA, COOLERCHIPS programı için benzersiz bir AI soğutma çözümü geliştirmek için işbirliği yaptı ve Vertiv NVIDIA İş Ortağı Ağına katıldığında ortaklığımızı resmileştirdi. NVIDIA'nın en ileri platformları gelişmiş altyapı çözümlerine ihtiyaç duyar. AI dağıtımları, küme boyutu ne olursa olsun AI’ın çalışmasını sürdürmek için Vertiv’in güç ve soğutma alanındaki liderliğine güvenebilir.

Intel’in Yeni Nesil AI Hızlandırıcısını Destekleme
Vertiv, devrim niteliğindeki Gaudi3 AI hızlandırıcısı için sıvı ve hava soğutmalı çözümler sağlamak üzere Intel ile iş birliği yapıyor. Sıvı soğutmalı çözeltimiz, 17°C ila 45°C (62,6°F ila 113°F) arasındaki tesis suyu kullanılarak 160kW gaz gücünde test edilmiştir. Hava soğutmalı çözelti, 35°C'ye (95°F) kadar sıcak ortam hava veri merkezlerinde kullanılabilen 40kW'a kadar ısı yükü üzerinde test edilmiştir.
Hızlandırılmış BT için gücü ortaya çıkarmak
Şebekeden çipe kritik güç altyapısında Vertiv liderliği, önemli müşteri zorluklarını tam olarak ele almamızı sağlar
Modüler kompakt taban alanı teklifimiz, en zorlu AI iş yüklerinin güç ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir. Kesintiler durumunda kritik çıkarım yüklerinin çalışmasını sağlayabilecek güç çözümlerine sahibiz. Gelişmiş akü enerji depolama sistemlerimiz (BESS), veri merkezlerinin hizmet sağlayıcıların bağımlılığını azaltmak için mikro şebeke oluşturmasına yardımcı olabilir.
Anahtarlama donanımlarından kabin güç dağıtım ünitelerine (PDU'lar) kadar, güç yönetimindeki benzersiz portföyümüz, şebeke kapalıyken bile iş yüklerinizi yüksek tutmak için çözümleri kapsar.
Yüksek yoğunluğa giden yolunuzu seçin
Yüksek yoğunluğa giden yolculuğunuz sorunsuz bir yolculuk olabilir. Başlangıç noktası veya nihai varış noktası ne olursa olsun
AI’a geçişinizi sorunsuz hale getirin

Mevcut altyapınızı kolayca AI’a hazır hale getirmek için Vertiv güç ve ısı uzmanlarının tesis değerlendirmesi, modelleme ve çözüm tasarımını içeren anahtar teslimi servis kolaylığı.
Uzman mühendis ekibimiz tarafından gerçekleştirilen kapsamlı saha ziyaretleri, optimum yerleşim düzeni ve sistem tasarımının tanımlanmasını desteklemek için sahayı ve altyapının kullanılabilirliğini haritalandırır. Entegrasyon çizimleri ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) dijital ikiz modellemesi, daha sonra saha genişletme veya bakım için herhangi bir operatörün gönül rahatlığını garanti eder.
Benzersiz yerleştirme uzmanlığımızla tanışın

AI başlangıç kitleri
Çok sayıda teknoloji seçeneğini kapsayan, geçişi kolay onaylanmış tasarımlar. AI Başlangıç Kitlerimiz çok çeşitli uygulamaların gerekliliklerini karşılamak üzere üretilmiştir ve mevcut farklı altyapılara uyarlanabilir.

Prefabrik Modüler Çözüm
Tek bir kabinden tüm veri merkezine, tesislerin hızla ölçeklendirilmesini sağlayan prefabrik modüler çözüm.
Vertiv, yapay zeka iş yüklerinizin güç ve soğutma ihtiyaçlarını karşılayabilir
Vertiv, HPC yerleştirmelerinize güç ve soğutma sağlamak için gereken teknolojik uzmanlığa, portföy genişliğine, hizmet kabiliyetlerine, operasyon taban alanına ve sektör ortaklıklarına sahiptir.

Endüstrideki BT güç ve soğutma altyapısı bakımından eksiksiz portföy.

Yapay zeka devrimine öncülük eden çip üreticileriyle teknik ortaklıklar.

Gücü şebekeden çipe aktaran ve ısıyı çipten veri merkezinin dışına atan uçtan uca çözümler.

Benzersiz global erişime ve yapay zeka kabiliyetine sahip servis kapsamı.

Yeni teknolojileri global olarak ölçeklendirebilen dayanıklı üretim taban alanı.

Tek kabinden tüm veri merkezine prefabrik modüler ürün.

BT güç ve soğutma altyapısında sektördeki en gelişmiş ve eksiksiz portföy.

Yapay zeka devrimine öncülük eden çip üreticileriyle teknik ortaklıklar.

Gücü şebekeden çipe aktaran ve ısıyı çipten veri merkezinin dışına atan uçtan uca çözümler.

Benzersiz global erişime ve yapay zeka kabiliyetine sahip servis kapsamı.

Yeni teknolojileri global olarak ölçeklendirebilen dayanıklı üretim taban alanı.

Tek kabinden tüm veri merkezine kadar benzersiz önceden imal edilmiş modüler teklif.
Vertiv çözümleri AI’a hazırdır
Vertiv, en zorlu kurulumlarda en yüksek yoğunluklu iş yüklerini bile desteklemek ve soğutmak için AI sektöründeki sektör liderleriyle tasarlanmış en son teknolojileri sunar.
Bir uzmanla görüşün
Lütfen aşağıdaki formu doldurun, ardından en kısa sürede size dönüş yapacağız.
Gönderiminiz alındı!
Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz.