The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Grounding Studies for Industrial Applications

A grounding system is one of the most important, yet neglected, segments of a critical facility’s electrical power system. Testing it is not only prudent, it is required by the National Electrical Code. Grounding studies ensure protection from low-level arcing ground faults that can destroy your switchgear in seconds and put personnel in danger. Vertiv’s grounding studies include the required tests and inspections needed to verify your system’s integrity.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantajlar

More confidence in your electrical infrastructure is achieved with periodic testing to verify the integrity of the grounding system
Improved protection for systems and people occurs as electric shock can be avoided 
Fewer outages are possible as a study determines if your system adequately manages low-level arcing ground faults
Less nuisance tripping occurs when a study confirms functionality that complies with manufacturer, UL , and NEMA recommendations
Ensured compliance with safety codes and regulations occurs when studies are performed by experienced, NETA-certified technicians 

Özellikleri

Field acceptance testing, per NEC requirements, verifies proper installation and operation of your ground fault protection system
Bonding inspection identifies and resolves problems that can defeat ground fault protection or cause inadequate tripping
Sensor installation check eliminates false tripping that can occur with incorrect current sensor installation and wrong polarity
Relay testing ensures your system’s relay trips within manufacturer’s tolerance in order to provide adequate protection
Operations test of the overall system, including special features, verifies functionality that provides the needed protection

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım, Uzaktan Servisler, Yedek Parçalar ve Parça Yönetimi
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Eğitim, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım, Uzaktan Servisler, Yedek Parçalar ve Parça Yönetimi
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon