The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Transformer Preventive Maintenance

Failure of large power transformers can cost you millions in lost revenue because replacements can take months to purchase and install. Worse, a transformer failure can trigger fire and explosions, endangering your people and threatening your plant’s critical assets. Fortunately, losses due to transformer failure can be avoided. Through preventive and predictive maintenance and testing, Vertiv can identify potential issues and repair problems before a unit fails.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantajlar

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing testing and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced
Optimized transformer performance and life span is possible when adjustment are made based on the results of regular preventive and predictive maintenance

Özellikleri

Inspections include visual checks for cleanliness, cracked insulators and bushings, paint condition, oil condition, nitrogen pressures, relay targets, and condition of grounds
Infrared testing detects heat buildup, loose connections, and defective surge arrestors which are often a precursor to failure
Ultrasonic detection identifies excessive corona that produces radio frequency (RF) interference which may cause an insulator, bushing, or surge arrester to fail
Nitrogen gas tests are performed on nitrogen gas blanketed transformers to identify the presence of gas in the oil or a high oxygen content that leads to oil deterioration
Oil analysis provides an accurate assessment on the condition of properties that are essential to transformer oils
Broşürler ve Veri Sayfaları

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Eğitim, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım, Uzaktan Servisler, Yedek Parçalar ve Parça Yönetimi
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan hizmet alanları: Proje Servisleri, Performans Optimizasyon Hizmetleri, Acil Yanıt, Önleyici Bakım, Endüstriyel Uygulamalar için Önleyici Bakım, Uzaktan Servisler
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon