Seçili Vertiv™ Geist™ rack PDU modelleri Artık Akım Ölçüm Tip B’yi (RCM-B) destekler. RCM-B, BT kabini içindeki güç dağıtımının hata akımını sürekli olarak izler. Özelleştirilebilir alarmlar, kritik ekipman kapanması, elektrik çarpması ve elektrik yangınları gibi potansiyel felaket olaylarını önlemek için kullanıcıların bir arıza durumuna derhal yanıt vermelerine olanak tanıyan artık akım sızıntısındaki değişikliklere dair anında bildirimler sağlar.
RCM-B izleme, daha fazla veri merkezi kullanılabilirliği sağlar ve yerel gerekliliklere uyumluluğu onaylamak için gereken süreyi azaltır.
- Vertiv™ rack PDU artık akım ölçümü, hem AC hem de DC akımının toplam artık akım ölçümü için EN62020 standardıyla uyumludur
- Rack PDU düzeyinde RCM-B izleme, DGUV yönetmelik 3’e uygun olarak daimi sürekli artık akım ölçümü sağlar ve test için sistem bağlantısının kesilmesini gerektirmez
- Rack PDU’lar, veri merkezi standardı EN50600’ü destekleyen üç faz Rack PDU’larda faz başına izleme yapar

- Daha yüksek kişisel ve operasyonel güvenlik ve tesis güvenliği
- Daha fazla kârlılık
- Daha fazla yangın koruması
- Veri kaybının ve ağ arızasının erken tespiti
- Olası en hızlı arıza lokalizasyonu için doğrudan tüketici prizinde hata akımı tespiti
- İnsanları elektrik akımından kaynaklanan tehlikelerden korumak için önleyici güvenlik
- Hassas ekipmanın çalışmasındaki arızalar ve beklenmedik kesintiler en aza indirilir
- Yeni kurulan sistemlerde ve cihazlarda yalıtım hataları hemen tespit edilir
- Kalıcı tesis ve ekipman izleme
- Sürekli izleme ekipmanı, tekrarlanan testler için harcanan çabayı azaltır
- DGUV kaza önleme yönetmeliği 3’e göre, yalıtım ölçümü için test aralıkları, kalıcı artık akım izleme yoluyla pratik gerekliliklere uyarlanabilir
- Artık pahalı ve plansız tesis kapatma ve servis çağrıları yok
- Yanıcı artık akımlar zaten oluşum aşamasında tespit edildi