Etkinleştirme durumu
Lütfen Vertiv İş Ortağı Desteği ile iletişim kurun: salescloudsupport@vertivco.com
Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.
Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.
Çerez Ayarları
Teknik çerezler
Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin doğru çalışmasını sağlamak, kaydolmanıza/oturum açmanıza ve ayrılmış özelliklere erişmenize izin vermek ve web sitesinin güvenliğini izlememize ve örneğin, daha iyi hale getirmek için tercihlerinizi kaydederek çalışma performansını iyileştirmemize olanak sağlamak için gereklidir. sonraki ziyaretleriniz.
Analitik çerezler
Bu Çerezler, anonim olarak web sitesinin trafiğini ve kullanımını toplamamıza ve analiz etmemize ve hangi sayfaların ve ürünlerin en sık görüntülendiği de dahil olmak üzere ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamamıza ve iyileştirmemize olanak tanır. Bu çerezler, web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli değildir, ancak size daha iyi bir tarama deneyimi sağlayacaktır.
Profil oluşturma çerezleri
Bu çerezler, tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermek için zevkleriniz, alışkanlıklarınız, seçimleriniz vb. profilleri oluşturmak için web sitesinde gezinmenizi izlememize olanak tanır. Bu çerezlerin reddedilmesi, web sitesinin düzgün işleyişini etkilemeyecek ancak tercihlerinize yönelik promosyon mesajları göndermemizi engelleyecektir.
“Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmenin iyileştirilmesi, site kullanımının analiz edilmesi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olması için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul etmiş olursunuz.
Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya tıklayın.

- Ürünler ve Servisler
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |
Environmental Sensors (For use with RDU-101)
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |