The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

Liebert AC4 Controller

Autochangeover controllers are ideal for coordinated control of systems with redundant data center infrastructure equipment, such as multiple environmental units or pumps. When the controller detects an alarm in an operating device, a standby device is enabled and the device in alarm is either disabled or left operating as configured.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom
Garanti: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Avantajlar

Ensures high availability of cooling through automatic centralized control of computer room critical equipment
Simpilfies emergency switching and unit testing
Balances system runtime to reduce cooling unit wear and tear
User-friendly interface makes it easy to program
Interfaces with any device that closes an electrical contact    

Özellikleri

Autochanger for up to eight cooling units
LCD interface and a terminal interface, as well as interface to
Liebert SiteScan Web
Adjustable auto-cycle interval for automaticchangeover (up to 99 days)
Adjustable alarm delay before control after alarm (up to 99 minutes)
Device in alarm can be selected to disable (shutdown) or remain enabled (continue running) after changeover
High and low analog (temperature) alarms
Analog controlled staging of devices (temperature staging of units)
Power failure override
Two Form C control relays activated by any digital or analog input
Paging for up to four numbers
Preconfigured onboard modem
Battery backup
User interface via RS232 or modem connection 

The Liebert AC4 is ideal for coordinated control of systems with redundant equipment, such as multiple environmental units pumps. When the Liebert AC4 controller detects an alarm in an operating device, the Liebert AC4 enables a standby device and controls the device in alarm as configured, either leaving that device operating or disabling it. The Liebert AC4 controller can also balance usage of devices by rotating units through Operating and Standby modes according to a user-defined schedule. This helps keep redundant equipment operating efficiently and only when needed. The Liebert AC4 can perform routine testing of standby devices and alert personnel if a standby device fails an operating test and requires attention. The system monitors the status of connected devices and keeps personnel apprised by local alarming.The Liebert AC4 controller can interface with anything that closes an electrical contact.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon