The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert® DCD

Liebert® DCD, sunucu kabininin arka kapağına entegre edilmiş bir hava-su ısı eşanjörüdür. Isı eşanjörü 50 kw'a kadar sunucu kabinlerinden gelen ısı yüklerini emer. Liebert® DCD, Liebert® DCM kabinleriyle yapılandırılabilir veya başka satıcıların kabinlerine monte edilebilir. Isı eşanjörünün tasarımı soğutulmuş su sıcaklığının artmasına olanak tanır

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Telekom
Garanti: One year warranty. Warranty extension on request.

Avantajlar

Geliştirilmiş PUE
Soğuk oda konseptlerinde kullanılması önerilir
Düşük basınç kaybı
Fan yok
Artan soğutulmuş su kaynağı sıcaklığı
Su ileten menteşeler tarafından garantilenen güvenilir çalışma 

Özellikleri

Derinlik: 120 mm (menteşeler ile 150 mm)
Genişlik: 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 yalnızca 800 mm olarak sunulur)
Soğutma kapasitesi: 50 kW'a kadar (yalnızca hassas soğutma için uygundur)
Hava basıncı kaybı: DCD35 için 35 Pa (4.900 m³/sa değerinde) / DCD50 için 30 Pa (6.500 m³/sa değerinde)
Su basıncı kaybı: DCD35 için 54 kPa (5 m³/sa değerinde) / DCD50 için 68 kPa (7,2 kW değerinde)
Soğutulmuş su kaynağı: 15°C
Soğutulmuş su dönüşü: 21°C
Sunucu besleme havası sıcaklığı: 25°C DCD35 için 35 kW'ta; DCD50 için 50kW'ta
Soğutulmuş su hacimsel debisi: 35kW'ta 5 m³/sa / 50 kW'ta 7,2 m³/sa
Su bağlantısı: Aşağıdan 1 inç dişi vida (isteğe bağlı olarak yukarıdan)
Yoğuşma suyu drenajı: 5/8 inç (Not: Kurulum alanının nemini gidermek için değildir!)
Mutlak nem/ oda havası:  1 kg hava başına maks. 8 g su (diğerleri isteğe bağlı)
Yoğuşma noktası sıcaklığı:           maks. 10,5°C
Malzeme: Çelik sac
Isı eşanjörü: Alüminyum lamellerle bakı borular
Renk/renk kodu: X: 8 = RAL 7021 (koyu gri) / 1 = RAL 7035 (açık gri) 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon