The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ Liebert® XDU Soğutma Sıvısı Dağıtım Üniteleri

Yüksek yoğunluklu ortamlarda sıvı soğutmayı desteklemek için tasarlanan Liebert® XDU Soğutma Sıvısı Dağıtım Üniteleri, herhangi bir veri merkezinde kolay, uygun maliyetli yerleştirme sunan talaş ve arka kapı soğutma uygulamaları için idealdir. Liebert XDU ailesi, büyük altyapı değişikliklerinin maliyetlerine maruz kalmadan daha yüksek kabin yoğunluklarını daha verimli bir şekilde desteklemek için sıvı soğutmalı sunucuların avantajlarından yararlanmanıza olanak tanıyan, tesis suyuyla/su olmadan çalışan sistemler sunar.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

Veri merkezleri sıvı soğutmayı benimsedikçe, yeni soğutma dağıtım altyapısına uyum sağlamak gerçek bir zorluk olabilir. Hyperscale ve colocation ortamlarından edge uygulamalarına kadar Vertiv™ Liebert® XDU, arka kapı ısı eşanjörlerini veya doğrudan temaslı sıvı soğutmayı destekleme esnekliğiyle işinizi basitleştirir. Liebert® XDU’nun kompakt taban alanı, sıra ucu veya çevre yerleşimine olanak tanır. Bununla birlikte, Liebert XDU’yu dahil ettiğiniz her yerde, 450 kW veya 1.368 KW’ye kadar sıvıya giden yoğun sıcak noktaları verimli bir şekilde yönetmek için soğutma sıvısını kolayca dağıtabilirsiniz. Sıra veya çevrede yerleştirme esnekliği için kompakt taban alanı; 450 kW veya 1.368 kW’a kadar güç yoğun sıcak noktaları yönetmek için Verimli Soğutma Dağıtımı; sunucu CPU ve GPU’ları için termal şoku ortadan kaldırmak için Hassas Sıcaklık Kontrolü; güvenilir çalışmayı optimize etmek için Yedek Pompalar ve Çift Güç Beslemeleri; HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP ile iletişim yoluyla Uzaktan İzleme kullanılabilir.

Avantajlar

Yüksek yoğunluklu ortamlarda inanılmaz verimlilik elde edin İkincil sıvı ağını ıslak malzeme uyumluluğuna sıkı sıkıya uyarak korur Sezgisel olarak yerleştirme kolaylığı için tasarlanmıştır Herhangi bir tesis tasarımına ve birden fazla soğutma konfigürasyonuna uygundur En zorlu uygulamalar için ekip oluşturma dahil olmak üzere güven verici yedeklilik seçeneklerine sahip sağlam tasarım Entegre kontrolör, sıfırdan kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanmıştır ve sızıntı tespitini destekler Aynı gün seçenekleriyle kurulum ve bakım için esnek destek hizmetleri mevcuttur

Özellikleri

Kompakt taban alanı, sıralı yerleştirmelere olanak tanır Üst veya alt sıvı besleme ve dönüş bağlantıları Entegre 50 mikron filtre Büyük 7” duyarlı renkli dokunmatik ekran Sunucu CPU ve GPU’lar için termal şoku ortadan kaldırmak için Hassas Sıcaklık Kontrolü. Alarm özelliklerine sahip akıllı akış izleme Entegre sızıntı tespiti ile kapalı döngülü boru tasarımı Kolay erişilebilir dolum portu ve tahliye konumları Yenilikçi Paslanmaz Çelik Tasarım ve Hijyenik Kaplinler, İkincil Sıvı Ağı bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon