Vertiv™ Liebert® EFC, Evaporatif Freecooling Çözümü
Sistem, tümü bir alanda sunulan dolaylı hava-hava ısı değişimine ve evaporatif soğutma teknolojisine sahiptir. Liebert® EFC, Kompozit HE, evaporatif soğutma prensibinden yararlanarak hava sıcaklıklarını düşürebilir ve şimdi veri merkezi uygulamaları için tasarlanan yeni kompozit ısı eşanjörü ile birlikte daha yüksek verimlilik, daha fazla sağlamlık ve güvenilirlik sağlar. Liebert EFC bu teknoloji ile en üst seviye enerji verimliliği sunmanın yanı sıra, en aza indirilmiş çalışma maliyetlerinin elde edilmesini sağlayacak şekilde 1.05 değerinde pPUE seviyelerine ulaşabilmektedir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
Vertiv™ Liebert® EFC, Evaporatif Freecooling Çözümü
Sistem, tümü bir alanda sunulan dolaylı hava-hava ısı değişimine ve evaporatif soğutma teknolojisine sahiptir. Liebert® EFC, Kompozit HE, evaporatif soğutma prensibinden yararlanarak hava sıcaklıklarını düşürebilir ve şimdi veri merkezi uygulamaları için tasarlanan yeni kompozit ısı eşanjörü ile birlikte daha yüksek verimlilik, daha fazla sağlamlık ve güvenilirlik sağlar. Liebert EFC bu teknoloji ile en üst seviye enerji verimliliği sunmanın yanı sıra, en aza indirilmiş çalışma maliyetlerinin elde edilmesini sağlayacak şekilde 1.05 değerinde pPUE seviyelerine ulaşabilmektedir.
Teknik Özellikler
Dolaylı evaporatif freecooling üniteleri, tek bir kaplama alanında dolaylı havadan havaya ısı değişimi ve evaporatif soğutma teknolojisi sunan sektörünün en gelişmiş teknolojisiyle donatılmıştır ve en üst düzey enerji verimliliğini ve en düşük çalışma maliyetlerini sağlar.
Avantajlar

Özellikleri

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.
Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun
Ürün Destek İlgili Kişileri
Değiştir
Models | Normal Cooling Capacity (kW) | Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) | Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) | Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 250 |
225 |
15.4 |
19.8 |
29.3 |
4700 |
3650 |
2500 |
EFC 320 |
265 |
15.6 |
19.5 |
28.6 |
4700 |
3650 |
2900 |
EFC 300 |
300 |
18.7 |
21.0 |
28.6 |
4700 |
4500 |
2900 |
EFC 400 |
400 |
13.9 |
19.9 |
29.1 |
4700 |
3650 |
3400 |
EFC 440 |
400 |
17.0 |
19.9 |
31.0 |
4600 |
4620 |
3400 |