ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Üretim
- Sağlık
- Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
- Nükleer Enerji
- Petrol ve Gaz
- Enerji Üretimi
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
- Ulaşım
ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Üretim
- Sağlık
- Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
- Nükleer Enerji
- Petrol ve Gaz
- Enerji Üretimi
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
- Ulaşım
Avantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
- Product Overview
- Tip
- Serial
- Giriş Portları
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 0
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 1
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT) Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 7.0 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- 3.2 kgs
- Yükseklik (inç / mm)
- 1.75 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 44.5 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 17.25 in
- Genişlik (inç / mm)
- 438 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 9.5 in
- Derinlik (inç / mm)
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server Data Sheet
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Vertiv™ Capabilities in a Network Closet
- Avocent® ACS 800 & 8000 Out of Band Management Cisco ISR 2900
- Avocent® ACS 8000 Serial Console Server Application Brief AV-49554
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Providing Secure Remote Access Application Brief SL-70948.pdf
- Avocent ACS 4 Reasons to Buy Data Sheet AV-12348
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.
Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun
Ürün Destek İlgili Kişileri
Değiştir
Sıkça Sorulan Sorular
- S
- Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Seri Konsolları kaç seri port bağlantısını destekler?
- Y
- ACS 8000 ailesi 8, 16, 32 ve 48 seri bağlantı noktalarının yanı sıra 8 çok amaçlı USB 2.0 bağlantı noktası içeren varyantlara sahiptir.
- S
- ACS 8000 hangi seri protokolleri/türleri destekliyor?
- Y
- ACS Seri Konsolları, RS-232, RS-485, RS-422 protokollerini RJ-45 ve USB 2.0 aracılığıyla Tip A konektörler üzerinde desteklemek üzere donatılmıştır.
- S
- ACS 8000’e nasıl bağlanabilirim ve onu nasıl yönetebilirim?
- Y
- Bant içi ve bant dışı erişim (ağ yüklenmesi ile), (2) Gigabit Eternet arayüzleri, (2) Gigabit Fiber SFP bağlantı noktaları, isteğe bağlı v.92 analog modem ve/veya harici 4G/LTE hücresel modem ile desteklenir. Cihaz, CLI ve Linux Shell komutları için web tarayıcı tabanlı GUI ve yerel konsol bağlantı noktası sağlar.
- S
- ACS 8000, PDU ve KGK sistemlerini yönetmek için kullanılabilir mi?
- Y
- Evet, ACS 8000, Liebert GXT4 KGK sistemlerinin yanı sıra Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan ve Eaton Rack PDU’larını otomatik olarak algılar ve destekler.
- S
- ACS 8000 nasıl güvenli erişim sağlar?
- Y
- Kullanıcıların kimliği TACACS+, RADIUS, LDAP/AD veya yerel kimlik doğrulaması kullanılarak doğrulanır. Cihaz ayrıca, Erişim Kontrol Listeleri (ACL’ler) içeren yerleşik bir güvenlik duvarı içerir.