The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Avocent ACS 800 Serial Console

The Avocent ACS 800 serial console system takes Vertiv’s renowned enterprise class technologies utilized in data centers around the world and packages the key features into an exciting compact and cost effective form factor. The ACS 800 provides serial access, environmental monitoring, IoT integration and remote networking capability to edge-oriented market sectors including financial institutions, retail chains and education.

Satış İlgili Kişisi Bul
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garanti: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

The Vertiv Avocent ACS 800 Serial Console system delivers secure in-band and out-of-band visibility and control for IT equipment even in the event of a network outage. The system acts as a secure gateway and single point of entry with monitoring and management capabilities for connected devices. Zero-touch provisioning makes the Vertiv Avocent ACS 800 easy to install and configure, even with most third-party equipment. The console has four USB ports to support external devices and an environmental sensor port for temperature, humidity, differential pressure and leak sensors. The Vertiv Avocent ACS 800 provides secure equipment access and control for banks, retail locations, manufacturing facilities, educational institutions, and other traditional and non-traditional edge locations.

Avantajlar

Secure in-band and out-of-band network remote management
Fast, automated configuration with Zero Touch Provisioning
Access and troubleshoot remote locations using automatic network failover to cellular (and failback)
Automatic pin-out detection for both Cyclades and Cisco pinouts using straight through cables
Compliance with data center access and security policies – customizable, multiple access levels 

Özellikleri

Support for Liebert GXT4 UPS systems and Rack PDUs from Vertiv, ServerTech, APC, Raritan and Eaton
4 USB ports to support new IT equipment and external devices
Console event logging and notification, including “last gasp” capture
Regulatory compliance and easy troubleshooting – online and off-line data logging with time stamps
Strong dial-up and secure dial-back using optional built-in modem
Environmental sensor port to connect temperature, humidity, differential pressure, leak, door pin sensors (up to 8 can be daisy chained) 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Sıkça Sorulan Sorular

S
How many serial port connections do Avocent ACS800 Serial Consoles support?
Y
The ACS800 has variants that include 2, 4, and 8 serial ports along with 4 multi-purpose USB 2.0 ports.
S
What serial protocols/types does the ACS800 support?
Y
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
S
How can I connect to and manage the ACS800?
Y
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
S
Can the ACS800 be used to manage PDU and UPS systems?
Y
Yes, the ACS800 can automatically detect and support Liebert GXT4 UPS systems as well as Rack PDUs from Vertiv (Liebert), ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
S
How does the ACS800 provide secure access?
Y
Users can be authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon