Quick Access
Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Seri Konsolu
ACS 8008MSDC Serial Console
Quick Access
Teknik Özellikler
Technical Specifications
ACS 8008MSDC Serial Console
- Product Overview
- Tip
- Serial
- Giriş Portları
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Power Description
- Power Supply(s)
- 1
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 7.5 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- 3.4 kgs
- Yükseklik (inç / mm)
- 1.75 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 44.5 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 17.25 in
- Genişlik (inç / mm)
- 438 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 9.5 in
- Derinlik (inç / mm)
- 241 mm
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.
ACS 8008MSDC Serial Console
Garanti : 2 Yıl Tam Kapsamlı Fabrika Garantisi - İsteğe Bağlı Garanti Uzatması Mevcuttur
Avantajlar
Özellikleri
Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun
Ürün Destek İlgili Kişileri
Değiştir
Sıkça Sorulan Sorular
- S
- Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Seri Konsolları kaç seri port bağlantısını destekler?
- Y
- ACS 8000 ailesi 8, 16, 32 ve 48 seri bağlantı noktalarının yanı sıra 8 çok amaçlı USB 2.0 bağlantı noktası içeren varyantlara sahiptir.
- S
- ACS 8000 hangi seri protokolleri/türleri destekliyor?
- Y
- ACS Seri Konsolları, RS-232, RS-485, RS-422 protokollerini RJ-45 ve USB 2.0 aracılığıyla Tip A konektörler üzerinde desteklemek üzere donatılmıştır.
- S
- ACS 8000’e nasıl bağlanabilirim ve onu nasıl yönetebilirim?
- Y
- Bant içi ve bant dışı erişim (ağ yüklenmesi ile), (2) Gigabit Eternet arayüzleri, (2) Gigabit Fiber SFP bağlantı noktaları, isteğe bağlı v.92 analog modem ve/veya harici 4G/LTE hücresel modem ile desteklenir. Cihaz, CLI ve Linux Shell komutları için web tarayıcı tabanlı GUI ve yerel konsol bağlantı noktası sağlar.
- S
- ACS 8000, PDU ve KGK sistemlerini yönetmek için kullanılabilir mi?
- Y
- Evet, ACS 8000, Liebert GXT4 KGK sistemlerinin yanı sıra Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan ve Eaton Rack PDU’larını otomatik olarak algılar ve destekler.
- S
- ACS 8000 nasıl güvenli erişim sağlar?
- Y
- Kullanıcıların kimliği TACACS+, RADIUS, LDAP/AD veya yerel kimlik doğrulaması kullanılarak doğrulanır. Cihaz ayrıca, Erişim Kontrol Listeleri (ACL’ler) içeren yerleşik bir güvenlik duvarı içerir.