The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port

The Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM continues to provide the KVM solution required in accessing both classified and non-classified data. Through an all new, universal video port connector, the Cybex™ Secure MultiViewer supports a mixture of DP, HDMI, and DVI-D video connections without needing adapters. The Cybex™ Secure MultiViewer can be used in either a single or dual display scenario with up to 16 computers on a single screen and features such as tiling, windowing, and touch screen and features as tile, scale, picture-in-picture (PIP), or custom layout.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Garanti: 3-Year Full Coverage Factory Warranty – Optional Extended Warranty Available

Avantajlar

View information on a single display from multiple, isolated computers
Dual head display capabilities give the user visibility to computers across two displays in duplicate or extended screen mode
Provides flexible multiple screen layout options for users; Tile, Scale, PIP or custom
Block unauthorized USB devices while allowing secure switching of smart card and biometric devices between computers
Universal video connectors to support DP, HDMI, and DVI-D without adapters
Tamper-evident holographic labels to ensure hardware hasn’t been compromised
Enhances ability to multitask by keeping multiple critical systems in the user’s field of vision
Keyboard lock status indication on front of MultiViewer switch 

Özellikleri

Unidirectional data flow of keyboard, mouse, video, and audio
Isolated switch ports provide discrete processing paths to each system
Video support up to UHD 4K at 30 Hz
Flexible screen/window layout options with zero lag
Secure KVM switching allows for interaction with multiple computers from different security classifications on a single or dual display
Cursor Navigation Switching (CNS) – keyboard and mouse control seamlessly transitions when holding the left CTRL key and moving the cursor across window borders.
Touch screen support
Universal video connectors - Supports either HDMI or DP on the same physical video input port  
Smart-card (CAC) reader or biometric readers for authentication across multiple secure computers (4 and 8-port models)
Eliminate need of multiple hardware peripherals, such as displays, keyboards, and mice.
Ease of setup and use
Multi-colored LEDs for enhanced channel identification  

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon