The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ Cybex™ SCM100 Series Secure Desktop Matrix

The Vertiv™ Cybex™ Secure Desktop Matrix allows users to securely interact with multiple computers and observe two active computers simultaneously. Designed for Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD) v.4.0, the Cybex Secure Desktop Matrix is ideal for environments where monitoring and managing of multiple computers, covering various degrees of secure data is required.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
Garanti: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Cybex™ SCM145DPH Secure Desktop Matrix
(4) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185DPH Secure Desktop Matrix
(8) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM145 Secure Desktop Matrix
(4) DVI-I dual-link   (2) DVI-I dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145DP Secure Desktop Matrix
(4) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145H Secure Desktop Matrix
(4) HDMI 1.4   (2) HDMI 1.4   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185 Secure Desktop Matrix
(8) DVI-I, dual-link   (2) DVI-I, dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM185DP Secure Desktop Matrix
(8) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  

Avantajlar

Independently switched display connections - situational awareness of any two connected systems
Hardware-based peripheral isolation loads all firmware on ROM with no keyboard buffering or memory
Dedicated Peripheral Port permits a secure connection to external USB devices, including CAC smart card readers, fingerprint readers, and face recognition devices  

Özellikleri

Certified to NIAP Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, version 3.0
Use for two monitors, or pair with Vertiv™ extension technology to send to a central display
Always-on active anti-tampering system
Unidirectional Optical Data Diodes assure USB peripheral isolation enabling data flow from devices to host only  

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon