Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Garanti: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableTeknik Özellikler
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın |
Avantajlar
Özellikleri
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.