The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Artık Üretilmiyor

Ürün Modeli

Watchdog 100-NPS

Environmental Monitor, on-board temperature, humidity and dew-point sensors, one relay contact, capacity to add 8 additional external sensors (4 RJ12 and 4 Dry Contact/ 0-5V), No power supply included.

Kullanım Kılavuzunu Al

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Odaklanılan ürün alanları: İzleme
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: İzleme

Sıkça Sorulan Sorular

S
Why do I have an alarm showing tripped even though the current value is below the threshold?
Y
Each alarm has a 1-unit hysteresis built-in to help limit nuisance alarms. This means that a value must change by 1 unit before the alarm will clear. For example, if there is a temperature alarm set with a high trip of 75F, the value must fall below 74F before the alarm will actually clear. A clear delay will need to be set and configured on the that alarm.
S
How can I re-order the sensor OIDs on a Watchdog device?
Y
To change the order in which sensors are mapped to an OID the user will need to unplug all sensors from the device and wait 1-2 minutes until they show unplugged on the web interface (will read unavailable at first). After they show unplugged, check the "remove all unplugged devices" box and then click the save changes button. After a couple minutes they can begin reconnecting sensors in the order you would like them in.
S
My Watchdog 15 is showing a higher temperature than what my thermostat is showing.
Y
In still air environments the onboard sensor is susceptible to higher temperature readings due to circuit board heating. With that, air temperatures in a room are rarely, if ever, uniform throughout the space, due to convection currents, relative proximity to sources of heat and cold air, and other thermal effects. Our Watchdog products have an internal temperature offset that you can adjust to compensate for board heating. This is found by selecting the Configuration Wrench in Sensors-Overview.
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon