The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

Albér DMA35 Series Digital Storage Battery Hydrometers

The DMA35 is a handheld, stand-alone digital density meter suitable for use in demanding industrial environments.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Telecom
Garanti: One year limited warranty against defects in material and workmanship

Avantajlar

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
Accurate, handheld, digital density meter suitable for use in demanding industrial environments.
Measure and record Specific Gravity Units and Temperature in less than 5 seconds
Automatically compensates the specific gravity for fluid temperature.
Designed to be used on all manufacturers “wet” cells through corner withdrawal tubes or vent caps.

Özellikleri

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Serial as well as Infrared data transfer to PC or Cellcorder for consolidation of test data
The DMA35 with data logging interface stores up to eight strings of readings (256 readings perstring) of specific gravity and acid temperature and download s formatted data to a Cellcorder or a PC for use with the Alber Battery Analysis Software
Measure and record SGU/Temp in less than 5 seconds.
One hand operation - physical dimensions, 5.5” x 5.4” x 1” and weight of only 13 ounces.
Automatically compensates the specific gravity for fluid temperature.
Splash proof membrane keypad.
If required, all moving parts are field replaceable by the user in 5 seconds.
Can be used on all manufacturers "wet" cells through corner withdrawal tubes or vent caps. 

The DMA35CRT includes a CRT module used for data transfer to a PC or an Alber Cellcorder. It includes both an infrared interface for communication with the new CRT400 and CRT300 Cellcorders and a serial interface for a PC or the CLC200. PC software is included with this model.

Kılavuzlar
Broşürler ve Veri Sayfaları
Garantiler

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Odaklanılan ürün alanları: Güç Dağıtımı, İzleme
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Odaklanılan ürün alanları: İzleme
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: İzleme
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon