Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM140 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Banking Financial and Insurance
- Government
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM140 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
- Banking Financial and Insurance
- Government
Avantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W (120V)
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 3 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- 1.4 kg
- Yükseklik (inç / mm)
- 1 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 25.4 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 13.7 in
- Genişlik (inç / mm)
- 348 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 5 in
- Derinlik (inç / mm)
- 127 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.