Cybex SC740C Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garanti: Three-Year WarrantyAvantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
- Product Overview
- Video Çözünürlüğü
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 40° C)
- Physical Characteristics
- Yükseklik (inç / mm)
- 2.4 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 61 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 10.4 in
- Genişlik (inç / mm)
- 264.2 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.