The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Cybex SC620 Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC620 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.

Broşürü Al
Login to Save for Later
Garanti: Three-Year Warranty

Avantajlar

NIAP Common Criteria - validated to EAL2+
Multiple layers of security - U.S. designed firmware allows only keyboard and mouse human interface devices (HIDs) to switch to the target computers. Tamper-evident tape shows a visual indication of an attempt to gain access to the internal components of the switch. Locked memory prevents tampering and reprogramming of the firmware
Secure channels - Two to eight secure channels and 60dB crosstalk isolation to prevent data leaks between adjacent ports
Clears buffer - Automatically clears the keyboard buffer immediately after data is transmitted through the switch, so no data is ever left in the switch 

Cybex SC620 Secure Desktop KVM
Product Overview
Video Çözünürlüğü
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
9.2W (120V), 9.5W (240V)
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
32° to 104° F (0° to 40° C)
Storage Temperature
-4° to 122° F (-20° to 50° C)
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
3.2 lbs
Ağırlık (lb / kg)
1.5 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.7 in
Yükseklik (inç / mm)
43.2 mm
Genişlik (inç / mm)
10.4 in
Genişlik (inç / mm)
264.2 mm
Derinlik (inç / mm)
7.2 in
Derinlik (inç / mm)
182.9
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
Broşürler ve Veri Sayfaları

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon