Avocent SVKM 120 KM Switch
The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avocent SVKM 120 KM Switch
The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously. The KM allows users to view information on up to two different systems. Each system can support up to four connected displays for a total of up eight monitors. With Cursor Navigation Switching the user can interact with each system by simply moving the cursor from one display to another.
- Power Description
- Power Supply(s)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 3
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- .88 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- .4 kgs
- Yükseklik (inç / mm)
- 1 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 28 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 7 ins
- Genişlik (inç / mm)
- 117 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 2.4 ins
- Derinlik (inç / mm)
- 61 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.