Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Garanti: 2 YearsÖzellikleri
Teknik Özellikler
- Product Overview
- Giriş Portları
- N/A
- Çıkış Portları
- N/A
- Video Bağlantısı
- N/A
- Video Çözünürlüğü
- N/A
- Graphic Mode
- Internal Modem
- NO
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- Single. Internal 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 x RJ45
- USB ports
- N/A
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 0 to 50ºC / 32 to 122ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 19 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- 8.6 kg
- Yükseklik (inç / mm)
- 3.40 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 86.36 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 17.10 in
- Genişlik (inç / mm)
- 434.34 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 21.10 in
- Derinlik (inç / mm)
- 535.94 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.