The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver

The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Garanti: 2 Years

Özellikleri

Multi-User Access Avocent Matrix provides up to hundreds of users with non-blocked access to connected servers and equipment, allowing for multi-user access at any time.
Scalable, Expandable Architecture Thousands of devices can be connected through cascading and expanding the system is easy to im​plement.​
Intuitive Administration Through the web interface or Matrix Manager software, a single management system allows you to manage devices, users, and peripherals. Advanced features also exist to establish macros, event notification, high availability, and external API access.
High Performance Video, Audio, and USB Remotely access applications with a exceptional USB, audio, and resolution up to 1920 x 1200.​​​

Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
Product Overview
Giriş Portları
USB x 6
Çıkış Portları
Speaker & Mic
Video Bağlantısı
1 x DVI-I
Video Çözünürlüğü
1920x1200
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100-240V 50/60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
1 x RJ45
USB ports
1 x USB Type B
USB Hub Support
USB 2.0 with Class Control
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
0 to 45ºC / 32 to 113ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
1.6 lbs
Ağırlık (lb / kg)
0.73 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.21 in
Yükseklik (inç / mm)
30.73 mm
Genişlik (inç / mm)
8 in
Genişlik (inç / mm)
203.2 mm
Derinlik (inç / mm)
4.9 in
Derinlik (inç / mm)
124.46 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon