Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
- Product Overview
- Tip
- HPKVM
- Giriş Portları
- USB x 4
- Çıkış Portları
- Speaker & Mic
- Video Bağlantısı
- 1 x DVI-I / VGA
- Video Çözünürlüğü
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 20W max
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 4 x USB type A
- USB Hub Support
- USB keyboard & mouse, mass storage devices
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 32° to 95° F (0° to 35° C)
- Humidity
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 1.65 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- .75 kg
- Yükseklik (inç / mm)
- 1.10 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 28 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 5 in
- Genişlik (inç / mm)
- 127 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 7.87 in
- Derinlik (inç / mm)
- 200 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- cUL, UL, CE, FCC15 Class A
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.