Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Teknik Özellikler
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I / VGA | 1920x1200 | 1.10 in | 5 in | 7.87 in | 1.65 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
Avocent HMXMGR Management Appliance
|
||||||||
HPKVM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 in | 16.8 in | 14 in | 13 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın |
Avantajlar
the state of the OS or BIOS.
Özellikleri
users to be located anywhere on the network
applications
pooling and reporting
administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
user and computer
dual-video, high-resolution products
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.