The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu

The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes. Vertiv™ Avocent® Management Platform Virtual Appliance is the software version of the ADX-MP1000DAC-400 hardware appliance. It is designed for secure remote management and provides a rich set of REST APIs and SDK to help automate deployment and configuration changes to IT equipment.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
Tek bir cihazda en hızlı ve en zengin özellikli KVM deneyimi Esnek ve ölçeklendirilebilir yerleştirmeler için tamamen dijital mimari BT cihazlarının en geniş kapsamlı yönetimi 100’den fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyen esnek ve güvenli teknoloji Açık standart, platform ve API’lara sahip ortak mimari
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garanti: 2 Year Standard Warranty

Avantajlar

Kuruluş ve edge genelinde sanal ve fiziksel altyapının basitleştirilmiş yönetimi ve kontrolü BT operatörleri için cihazlara güvenli ve denetlenebilir erişim BT cihazlarında değişiklik yapma verimliliğini artırma Küçükten büyüğe kolayca ölçeklendirilebilecek şekilde tasarlanmıştır Her zaman kullanılabilir uzaktan erişim ile hizmet kesintilerini en aza indirin

Özellikleri

BT cihazlarını, Servis İşlemcilerini, Sanal Makineleri keşfedin KVM ve VM oturumları için HTML5 Görüntüleyici SP Metrikleri, SP Kontrolü ve Cihaz Yazılımı güncellemelerini görüntüleyin Oturum Paylaşımı Toplu güncellemeler ve konfigürasyon, Cihaz Yazılımı yönetimi AD/LDAP, İzinler RESTful API’lar + SDK

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu
Graphic Mode
Humidity
10-80% Relative Humidity with 29° C max dew point
Power Supply(s)
Dual
Power Description
Network Interfaces
2 x 1G Ports
Serial Ports
1 x DB9
Interfaces/Ports
USB Ports
2 x USB 3.0
Çalışma Sıcaklığı
10 - 35° C (50-95° F)
Fans
3
Operational Conditions
Agency Approvals
Please reference Data Sheet for Agency Approvals
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
29.98 lbs
Ağırlık (lb / kg)
13.6 kgs
Yükseklik (inç / mm)
2.5 in
Yükseklik (inç / mm)
42.8 mm
Genişlik (inç / mm)
17.08 in
Genişlik (inç / mm)
434 mm
Derinlik (inç / mm)
3.5 in
Derinlik (inç / mm)
596 mm
Miscellaneous
Storage Temperature
-40 to -65° C (-40 to -149° F)
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon