The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Cihazı, kullanıcılara 4K video çözünürlüğüne sahip sunuculara uzaktan erişim sağlar. Gizli şirket içi ve diğer iş uygulamalarına hızlı ve sorunsuz erişim sunarak, verimliliği artırarak ve iş yükünü azaltarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayın.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
Tek bir cihazda en hızlı ve en zengin özellikli KVM deneyimi
Esnek ve ölçeklendirilebilir yerleştirmeler için tamamen dijital mimari
BT cihazlarının en geniş kapsamlı yönetimi
100’den fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyen esnek ve güvenli teknoloji
Açık standart, platform ve API’lara sahip ortak mimari 
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Üretim
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
  • Ulaşım
Garanti: 2 Yıllık Standart Garanti

Avantajlar

Uzaktan erişim ve uzaktan çalışma için artan üretkenlik
Çeşitli bağlanabilirlik ve çözünürlük ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklendirilebilir
Yerel USB-C ile daha fazla operasyonel esneklik 
Geliştirme ve test döngülerini basitleştirir
 

Özellikleri

IP ile adreslenebilir 4K KVM cihazı 
30Hz’de 4K (3840 x 2160), 60HZ’de 1920 x 1200 
Zengin kullanıcı deneyimi için 24 bit renk 
USB-C konnektör kablosu 
LAN1 portu ile PoE üzerinden güç verilir 
Güvenli Önyükleme 
Servis İşlemcisi bağlanabilirliği için LAN2 
HDMI, DP ve MiniDP için video adaptörleri 
MicroUSB üzerinden seri bağlantılar 

Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu, kullanıcıların servis işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim cihazlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca BT cihazlarına merkezileştirilmiş aygıt yazılımı (firmware) güncelleme kabiliyeti sağlar ve güvenlik risklerini sınırlar. Avocent ADX MP1000 ile kullanıcılar, yerleştirmeleri ve konfigürasyon görevlerini API’larla otomatikleştirebilir. Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi RM1048, cihazlara erişmek için tek bir IP kullanır, PoE ile güç ve kablolama maliyetlerini azaltır ve daha fazla donanım olmadan 100’den fazla kullanıcılı oturum sunabilir. Avocent® ADX RM1048 ile kabin seviyesinde erişim için çeşitli BT cihazlarına bağlanabilir ve dijital talebinizi karşılamak için gereken bant genişliğini yapılandırabilirsiniz. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM, hızlı ve hassas fare senkronizasyonu ve tüm trafiğin uçtan uca şifrelenmesi ile uzaktan 4K KVM sunar. Tak ve çalıştır bağlantısı için yerleşik USB-C ile birlikte HDMI, DP, MiniDP adaptörleri sunar. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM, BT sorunlarını çözmek amacıyla oturum paylaşımının yanı sıra düşük bant genişliği için kullanıcı deneyimini optimize eder.

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
.73 lbs
Ağırlık (lb / kg)
.332 kgs
Yükseklik (inç / mm)
1.6 in
Yükseklik (inç / mm)
.44 mm
Genişlik (inç / mm)
4.1 in
Genişlik (inç / mm)
105 mm
Derinlik (inç / mm)
6.6 in
Derinlik (inç / mm)
168 mm

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon