The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Avocent® LV5520T/ Avocent® LV5520R KVM Genişletici

Avocent® LV5520T, Avocent® yüksek performanslı ürün ailesinin en son ürünüdür. Avocent LV5520R ile birlikte Avocent LV5520T, çift başta 60Hz’de 4K’ya varan 24 bit renkli grafikler sağlayan noktadan noktaya yüksek performanslı bir KVM genişleticidir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al

Avantajlar

60 Hz’de 4K - Yeni teknoloji, hem tek hem de çift başlı genişleticilerde 4K/60’a varan yüksek kaliteli video sunmak için ayarları otomatik olarak yapar.
Üretkenliği ve İşlevselliği Artırın - Tabletlere, oyun kollarına, web kameralarına, yazıcılara ve daha fazlasına bağlanarak şeffaf, yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları ile ileri ve geri kabiliyetinden yararlanın.

Özellikleri

Sıfır Konfigürasyon - Manuel kurulum zorluğunu aşmak zorunda kalmadan çeşitli cihazlara zahmetsizce bağlanın.
Fiber veya Bakır Seçeneği - Verici ve alıcıyı sadece tek bir fiber veya bakır kabloyla bağlayın. Fiber kablo seçeneğiyle KVM genişleticinin menzilini ve bant genişliğini 4 km’ye kadar artırın.
USB 2.0 Gerçek Emülasyon (Çift Başlı) - Cihaz USB emülasyonu, bilgisayarın Rx bağlı olmadan önyüklenmesini sağlar ve çift PC ile çalışmaya olanak tanır.

Avocent® LV5520T, Avocent® yüksek performanslı ürün ailesinin en son ürünüdür. Avocent LV5520R ile birlikte Avocent LV5520T, çift başta 60Hz’de 4K’ya varan 24 bit renkli grafikler sağlayan noktadan noktaya yüksek performanslı bir KVM genişleticidir. Kullanıcılara gerçek zamanlı erişim, yüksek çözünürlük netliği ve yerel konsol video çıkışı sağlar. Avocent LV5520T, bakır veya fiber bağlantıyla bağlanır ve hat bağlantısının kalitesini gösteren bir LED göstergesiyle birlikte gelir.

Avocent® LV5520T/ Avocent® LV5520R KVM Genişletici
Interfaces/Ports
USB ports
4 x USB2.0 tam hız Tip A
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
2.73 lbs
Ağırlık (lb / kg)
1.24 kg
Yükseklik (inç / mm)
1.54 in
Yükseklik (inç / mm)
39 mm
Genişlik (inç / mm)
7.32 in
Genişlik (inç / mm)
186 mm
Derinlik (inç / mm)
5.83 in
Derinlik (inç / mm)
148 mm

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon