Avocent® LV5500T/ Avocent® LV5500R KVM Genişletici
Avocent® LV5500T, Avocent® yüksek performanslı ürün ailesinin en son ürünüdür. Avocent LV5500R ile birlikte Avocent LV5500T, tek bir başta 60Hz’de 4K’ya varan 24 bit renkli grafikler sağlayan noktadan noktaya yüksek performanslı bir KVM genişleticidir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
Avocent® LV5500T/ Avocent® LV5500R KVM Genişletici
Avocent® LV5500T, Avocent® yüksek performanslı ürün ailesinin en son ürünüdür. Avocent LV5500R ile birlikte Avocent LV5500T, tek bir başta 60Hz’de 4K’ya varan 24 bit renkli grafikler sağlayan noktadan noktaya yüksek performanslı bir KVM genişleticidir.
Avantajlar
Özellikleri
Teknik Özellikler
Avocent® LV5500T, Avocent® yüksek performanslı ürün ailesinin en son ürünüdür. Avocent LV5500T, akıllı EDID yönetiminin yanı sıra güvenilir bir performansla donatılmıştır. Avocent LV5500R ile birlikte Avocent LV5500T, tek bir başta 60Hz’de 4K’ya varan 24 bit renkli grafikler sağlayan noktadan noktaya yüksek performanslı bir KVM genişleticidir. Tek bir USB flash sürücüden imzalı yükseltme dosyaları ve aygıt yazılımı güncellemeleri ile iş güvenliğini artırın. Kullanıcılara gerçek zamanlı erişim, yüksek çözünürlük netliği ve yerel konsol video çıkışı sağlar. Avocent LV5500T, bakır veya fiber bağlantıyla bağlanır ve hat bağlantısının kalitesini gösteren bir LED göstergesiyle birlikte gelir.
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.