Avocent HMX 8000 Yüksek Performanslı IP KVM Sistemleri
Vertiv Avocent HMX8000 IP klavye, video ve mouse (KVM) sistemi, tek bir fiber bağlantı üzerinden 4K video ile birlikte ses ve evrensel seri veriyolu (USB) sunan yüksek performanslı bir KVM genişleticisidir. Hızlı geçiş için USB 2.0 spesifikasyonunu kullanarak 60Hz’de 4K çözünürlüğünde piksel mükemmelliği ve renk doğruluğuna sahip görüntü kalitesi sunar; bu da onu yayın, post prodüksiyon ve yüksek çözünürlük ve sıfır gecikme gerektiren diğer uygulamalar için tercih edilen bir çözüm haline getirir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Yayıncılık ve Eğlence
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Sağlık
- Ulaşım
Avocent HMX 8000 Yüksek Performanslı IP KVM Sistemleri
Vertiv Avocent HMX8000 IP klavye, video ve mouse (KVM) sistemi, tek bir fiber bağlantı üzerinden 4K video ile birlikte ses ve evrensel seri veriyolu (USB) sunan yüksek performanslı bir KVM genişleticisidir. Hızlı geçiş için USB 2.0 spesifikasyonunu kullanarak 60Hz’de 4K çözünürlüğünde piksel mükemmelliği ve renk doğruluğuna sahip görüntü kalitesi sunar; bu da onu yayın, post prodüksiyon ve yüksek çözünürlük ve sıfır gecikme gerektiren diğer uygulamalar için tercih edilen bir çözüm haline getirir.
- Yayıncılık ve Eğlence
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Sağlık
- Ulaşım
Teknik Özellikler
Vertiv Avocent HMX8000 IP KVM, standart bir IP ağ altyapısı aracılığıyla birden fazla bilgisayara erişim sağlayarak kullanıcıların bilişim kaynaklarını paylaşmasına olanak tanır. Tek bir fiber bağlantısı üzerinden 4K video veya ek fiber bağlantısı ile iki başlı 4K sunar. Bu sistem; yayın, prodüksiyon düzenleme veya ortak çalışma ortamları gibi yüksek çözünürlük ve sıfır gecikme süresi gerektiren uygulamalar için idealdir. Bu IP tabanlı KVM genişleticisi, bilişim donanımının güvenli, sıcaklık kontrollü ortamlarda kullanıcı iş istasyonlarından uzaktan yerleştirilmesini sağlar. Verimliliği artırmak ve BT maliyetlerini azaltmak için tasarlanan sistem, görüntü kalitesinden ödün vermeden ağ kaynakları için güçlü yönetim araçları ve bağlantı yönetimi kontrolü sağlar.
Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | 5X USB Type A | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||||||
Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
HPKVM | 2X USB Type B | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Daha fazla ürün bilgisine bakın |
Özellikleri
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 6500 Extender System and HMX Advanced Manager Rack Mount Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000, 6000 and 8000 Series High Performance KVM Extenders Network Recommendations Technical Note
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.