Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi
Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi, BT altyapısını yönetmek için tasarlanmış bir cihazdır ve Kuruluştan Edge’e ölçeklenebilen güvenli bir ortak mimari üzerine inşa edilmiştir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Üretim
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
- Ulaşım
Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi
Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi, BT altyapısını yönetmek için tasarlanmış bir cihazdır ve Kuruluştan Edge’e ölçeklenebilen güvenli bir ortak mimari üzerine inşa edilmiştir.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Yayıncılık ve Eğlence
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Üretim
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
- Ulaşım
Avantajlar

Özellikleri
Teknik Özellikler
Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu, kullanıcıların servis işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim cihazlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca BT cihazlarına merkezileştirilmiş aygıt yazılımı (firmware) güncelleme kabiliyeti sağlar ve güvenlik risklerini sınırlar. Avocent ADX MP1000 ile kullanıcılar, yerleştirmeleri ve konfigürasyon görevlerini API’larla otomatikleştirebilir. Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi RM1048, cihazlara erişmek için tek bir IP kullanır, PoE ile güç ve kablolama maliyetlerini azaltır ve daha fazla donanım olmadan 100’den fazla kullanıcılı oturum sunabilir. Avocent® ADX RM1048 ile kabin seviyesinde erişim için çeşitli BT cihazlarına bağlanabilir ve dijital talebinizi karşılamak için gereken bant genişliğini yapılandırabilirsiniz. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM, hızlı ve hassas fare senkronizasyonu ve tüm trafiğin uçtan uca şifrelenmesi ile uzaktan 4K KVM sunar. Tak ve çalıştır bağlantısı için yerleşik USB-C ile birlikte HDMI, DP, MiniDP adaptörleri sunar. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM, BT sorunlarını çözmek amacıyla oturum paylaşımının yanı sıra düşük bant genişliği için kullanıcı deneyimini optimize eder.
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 16.91 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- 7.67 kgs
- Yükseklik (inç / mm)
- 1.72 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 43.7 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 17.24 in
- Genişlik (inç / mm)
- 438 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 17.4 in
- Derinlik (inç / mm)
- 442 mm
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.