The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Seri Cihaz

The Vertiv™ Avocent® IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
Yerinde ziyaretlerin azaltılması/ortadan kaldırılması yoluyla maliyeti azaltır Yeni ekipman tedarik süresini kısaltır Uzak konumlara yönelik görünürlüğü artırır IT cihazlarına uzaktan seri erişim ile verimliliği artırır
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Avantajlar

Yerinde ziyaretlerin azaltılması/ortadan kaldırılması yoluyla maliyeti azaltır Yeni ekipman tedarik süresini kısaltır Uzak konumlara yönelik görünürlüğü artırır IT cihazlarına uzaktan seri erişim ile verimliliği artırır

Özellikleri

Küçük Form Faktörü: Edge konumlarında kolay yerleştirme için taşınabilir boyut. IP Adreslenebilir: Seri cihazların uzaktan yönetimini mümkün kılmak için ağ üzerinde herhangi bir yerden erişilebilir. Güvenlik: IP seri donanım kilidine giden ve gelen tüm Güvenli Önyükleme Sanal Ortam: Aygıt yazılımı yükseltmeleri veya diğer yapılandırma dosyaları gibi dosyaları aktarmak için sanal sürücüleri uzaktan monte edin. Seri: SSH seri yeniden yönlendirmesi ile aynı anda dört adede kadar seri hedefi yönetin. HTML5: Basitleştirilmiş yönetim için HTML5 Web tabanlı kullanıcı arayüzü.

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Seri Cihaz
Graphic Mode
Humidity
%5 ila %80 Yoğuşmasız
Width
3,3 inç / 83,82 mm
Depth
5,8 inç / 147,32 mm
Power Description
Network Interfaces
1 x 1G (PoE)
Serial Ports
2 x RJ45, 2 x USB Tip A
Interfaces/Ports
USB Ports
USB Micro B
Çalışma Sıcaklığı
0 ºC ila 60 ºC
Operational Conditions
Weight
0,4 lbs / 0,18 kg
Agency Approvals
Lütfen Kuruluş Onayları için Bilgi Formuna başvuru
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
4 lbs
Ağırlık (lb / kg)
0,18 kgs
Yükseklik (inç / mm)
1.4 in
Yükseklik (inç / mm)
35.56 mm
Genişlik (inç / mm)
3.3 in
Genişlik (inç / mm)
83.82 mm
Derinlik (inç / mm)
5.8 in
Derinlik (inç / mm)
147.32 mm
Miscellaneous
Height
1,4 inç / 35,56 mm

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Odaklanılan ürün alanları: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon