The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

VertivUPS PowerUPS 9000

Vertiv PowerUPS, yüksek güç yoğunluğuna sahip, enerji tasarruflu 9000 ve kompakt bir kesintisiz güç kaynağı (KGK) sistemidir. Kısıtlı alanlar da dahil olmak üzere geleneksel bilişimden yüksek yoğunluklu uygulamalara kadar BT uygulamalarını desteklemek için tasarlanmıştır. - 250 1250kVA/kW arasında UL ve CE modellerinde global olarak mevcuttur. Önceki nesillere göre 32% daha küçük fiziksel ayak iziyle Vertiv’in ürün sınıfındaki en verimli KGK’sıdır. Bu sistem, üstün güvenilirlik için %97.5'e varan çift çevrim verimliliği sunar. Vertiv EnerjiCore lityum akü kabini ve Valf Regüleli Kurşun Asit (VRLA) ve Nikel-Çinko gibi diğer akü teknolojileriyle uyumludur. Güç ihtiyaçlarınız ile kolaylıkla büyümeniz için ölçeklenebilir 125kVA güç modülleri içerir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
• YÜKSEK VERİMLİLİK: Dinamik çevrimiçi mod ile %9705,5'e kadar çift çevrim verimliliği ve 99%'e kadar verimlilik elde edebilir. • KOMPAKT AYAK İZİ: Artan veri merkezi güç taleplerini karşılarken alan kısıtlamasını yönetin ve prefabrike kuruluma yer bırakın. • YÜKSEK YOĞUNLUKLU UYGULAMALAR IÇIN IDEALDIR: Büyük ölçekli veri merkezlerini destekler. • TÜM DÜNYADA MEVCUTTUR: CE ve UL standartlarına uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve dünya çapında kullanılabilir. • GÜVENILIRLIK VE DAYANIKLILIK: Sürekli güç kalitesi ve kullanılabilirlik sağlamak ve çağdaş dayanıklılık ölçütlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Üretim
  • Telekom

Vertiv PowerUPS 9000 KGK Sistemi, yüksek yoğunluklu uygulamalar için güvenilir, yüksek verimli ve ölçeklenebilir güç koruması sunar. Üç fazlı UPS için orta ve büyük boyutlu güç ihtiyaçlarınızı etkili bir şekilde çözer. Potansiyel tedarik ve hizmet tutarsızlıklarını, teslimat gecikmelerini ve duruş sürelerini azaltarak dünyanın her yerinde kullanılabilir. Üstten veya alttan kablo girişiyle hızlı ve kolay kurulum sunar. Sistem tamamen sıcak servis ve çalışırken değiştirilebilir, böylece bakım ve yükseltmeler herhangi bir kesinti olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv PowerUPS 9000 480V
1250kW   480Vac   480Vac   97.6%   3Avr. Farm. + PE   82.6 in   82.6 in   39.3 in   4321 lbs  
Vertiv™ PowerUPS 9000 415V
1250kW   415Vac   415Vac   97.6%   3Ph+N+PE   78.7 in   106.3 in   39.3 in   4828 lbs  

Avantajlar

KESİNTİ YOK: Bakım veya güç yükseltmeleri sırasında bile hiçbir kesintiye yol açmayan sıcak ve kolay servis imkanı sunar.
125KVA GÜÇ MODÜLLERİ: Saha inşaatının ilerlemesine ve gerçek yük talebine bağlı olarak kolaylıkla ve hızla ölçeklendirilecek şekilde özelleştirilebilir güç kurulumu.
ZENGİN DİJİTAL DENEYİM: İsteğe bağlı Vertiv Life izleme sistemi ile tüm yaşam döngüsü boyunca verilerle desteklenen hizmet.
ENERJİ KAYNAĞI ENTEGRASYONU: Lityum-iyon ve nikel-çinko dahil olmak üzere farklı yedek güç kaynaklarını kolayca entegre eder.

Özellikleri

GENİŞ GİRİŞ VOLTAJ ARALIĞI: Bu, akü kullanımını azaltır ve eskime nedeniyle erken değişimin önlenmesine yardımcı olur.
YÜKSEK GÜÇLÜ FAKTÖR: Bu, daha fazla kullanılabilir güç için maksimum kW elde etmenizi sağlar.
ÇALIŞIRKEN DEĞİŞTİRELEBİLİR MODÜLLER: Kesintisiz bakım ve yükseltmeleri duruş süresi olmadan etkinleştirin.
TASARIMIN GÜVENİLİRLİĞİ: Özel ayrılmış kontrolleri, gelişmiş tanı araçlarını (Dalga Formu Yakalama, Geçmiş Günlüğü) ve doğrulama/geçerlilik testlerini içerir.
YÜKSEK ÇALIŞMA VERIMLILIĞI: Bu, Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) azaltır ve PUE'yi (Güç Kullanım Verimliliği) iyileştirir.
TAM SERVIS PAKETLERI: Optimum performans için bu UPS sistemini UPS ömrü boyunca eksiksiz ve derinlemesine destekle tamamlayın.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon