The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv Liebert® GXT5, 750 VA - 3000VA, 230V UPS

Liebert® GXT5 KGK, kompakt ve esnek bir yerleştirme sisteminde üstün elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç dengeleme sunan bir online çift çevirim KGK çözümüdür. Kritik ekipmanları; elektrik kesintileri, voltaj düşmeleri, kısa süreli azalmalar, dalgalanmalar veya gürültü paraziti nedeniyle ortaya çıkan güç düzensizliklerinin hepsinden korur.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Runtime Tool
Temel Avantajlar
• Enhanced local and remote management capabilities enable users to understand the condition of the critical infrastructure space and take action when necessary • Integrated serial connection for advanced console server integration or direct terminal control of the UPS • Energy Star® 2.0 certification with efficiency in online (95%) and Active ECO (98%) modes • Gravity-sensing, color LCD for easy configuration and system diagnosis • Scalable power with auto-detection of external battery cabinets • Connected Equipment Protection Plan • The GXT5 is a compact and powerful UPS line that can be used in different ways. They include kits that let you place it on a stand or attach it to a rack.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Eğitim
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Banking
  • Financial and Insurance
Garanti: Three-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available

Liebert® GXT5 KGK, kompakt ve esnek bir yerleştirme sisteminde üstün elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç dengeleme sunan bir online çift çevirim KGK çözümüdür. Kritik ekipmanları; elektrik kesintileri, voltaj düşmeleri, kısa süreli azalmalar, dalgalanmalar veya gürültü paraziti nedeniyle ortaya çıkan güç düzensizliklerinin hepsinden korur. Otomatik algılama özelliğine sahip harici akü kabinleri ile ölçeklendirilebilir çalışma zamanı seçeneği, uzatılmış kesintisiz güç gerektiğinde ek esneklik sunar. Kullanıcı dostu LCD arayüz ve yapılandırma ve uzaktan güncellemeler dâhil tam ağ yönetimi kabiliyeti, bu sistemin yerleştirilmesini ve bakımını kolaylaştırır. Liebert® GXT5, pazar lideri verimlilik ve birlik güç faktörü çalışmasıyla kritik uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar.

Avantajlar

Yüksek kullanılabilirlik için tasarlanmıştır Kullanıcı dostu operasyon ve kurulum Akülerin daha uzun kullanım ömrü ve çalışma süresi İyileştirilmiş enerji ve kapasite yönetimi Kusursuz bağlanabilirlik

Özellikleri

High power factor from 0.9-1.0 User-friendly, gravity-sensing LCD Individually programmable output power receptacles Liebert® RDU101 NIC for SNMP communications and environmental sensor support Rack tower convertible systems Hot-swappable internal battery and scalable power with auto-detection of external battery cabinets Energy Star® 2.0 certified

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon