The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum-İyon KGK 5,000 - 10,000 VA

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum-İyon çift çevrim çevrimiçi KGK, ağ ekipmanları ve iş sunucuları gibi iş açısından kritik IT sistemleri için en yüksek güç düzenleme ve güç korumasını sağlar. Bu, kritik iş sistemlerinizin ve uygulamalarınızın, güç dalgalanmaları veya tam güç kaybı gibi herhangi bir şebeke güç sorunu durumunda korunmasını sağlar. Liebert® GXT5 KGK, çok çeşitli güç sorunlarına karşı koruma sağlar ve giriş gücünün kalitesi kabul edilebilir çalışma düzeylerinin dışındaysa sorunsuz bir şekilde akü yedeklemesine geçer.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
5kVA – 10kVA Kabin/Kule optimize edilmiş form faktörleri
Saf sinüs dalgası çıkışı ve sıfır transfer süresi ile çevrimiçi çift çevrim topolojisi
8 ila 10 Yıllık tasarım ömrüne sahip Lityum-İyon akü
%50 Daha Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)
Önceden takılmış ağ kartı ile IntelliSlot
Ücretsiz Power Assist™, Power Insight™ yazılımı
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
Garanti: Hem elektronik aksam hem de aküler dahil standart 5 yıl garanti.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum-İyon çevrimiçi KGK, kritik IT uygulamalarını kesintilere ve güç kesintilerine karşı korur. Sunucu odalarında, ağ kabinlerinde ve diğer edge veya dağıtılmış BT konumlarında en yüksek güç koşullandırma ve akü yedekleme seviyesini sunar. VRLA akülere göre daha az akü değişimi gerektiren ve 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrüne sahip olan Lityum-İyon aküler bakım, işçilik ve değiştirme maliyetlerini azaltır (daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)). Çalışırken değiştirilebilir, kullanıcı tarafından değiştirilebilir aküler KGK’nın kullanım ömrünü uzatır.

Avantajlar

Üstün Akü Teknolojisi: Geleneksel VRLA akülere göre daha az akü değişimi gerektiren ve 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrüne sahip olan Lityum-İyon aküler bakım, işçilik ve değiştirme maliyetlerini azaltır (en düşük toplam sahip olma maliyetini (TCO) sunar). Dahili aküler, beklenmeyen bir güç kaybı sırasında kritik ekipmanları korumak için sektör lideri çalışma süresi (tam yükte 11 dakikaya kadar) sunar.
Yüksek Performanslı: Lityum-İyon akü teknolojisi, VRLA akülere kıyasla daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans sunar, 10 kata kadar daha fazla deşarj döngüsünü destekler ve daha hızlı şarj süreleri sağlar.
Kolay Kurulum: Çalışırken değiştirilebilir, kullanıcı tarafından değiştirilebilir aküler, gerektiğinde bağlı ekipmanlara giden gücü kesintiye uğratmadan aküleri kolayca değiştirmenizi sağlayarak KGK’nın kullanım ömrünü uzatabilir.
Ölçeklenebilir Çalışma Süresi: KGK’da, uzun süreli kesinti koruması için ölçeklenebilir bir çalışma süresi çözümü olan harici bir akü konnektörü bulunur

Özellikleri

En düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile lityum-iyon aküler, VRLA akülere göre 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrüne sahiptir, böylece daha az akü değişimiyle zamandan ve paradan tasarruf sağlar
KGK ve aküler için 5 yıl standart garanti
Kritik uygulamalarınızın kullanılabilirliğini sağlamak için daha uzun akü çalışma süresi ve daha hızlı akü şarj süreleri
Birim Çıkış Güç Faktörü daha fazla kullanılabilir güç, alan ve maliyet tasarrufu sağlar
Enerji tasarrufu sağlamak için çift çevrim çevrimiçi modunda %95’e varan yüksek verimlilik
Basit yerel KGK konfigürasyonu ve yönetimi için yerçekimi algılama oryantasyonlu Gelişmiş Kullanıcı Dostu Renkli Grafik LCD
Esnek kabin/kule dönüştürülebilir form faktörü
En kötü durum arızası durumunda ekipmanın ek koruması için giriş ve çıkış devre kesicileri
Acil bir durumda KGK’yı kapatmak için Uzaktan Acil Kapatma (EPO)
Güvenli yerel KGK izleme ve yönetimi için dört (4) entegre programlanabilir kuru kontak
KGK’nın uzaktan izlenmesi, kontrolü ve yönetimi için dahil edilen isteğe bağlı Liebert® IntelliSlot™ RDU101 ağ iletişim kartı
Entegre Bakım Bypass Kabineti (MBC), bağlı ekipmanın bağlantısını kesmek veya kapatmak zorunda kalmadan KGK servisini veya değişimini kolaylaştırır
Çevre Dostu RoHS ve REACH uyumlu

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon