Liebert APS KGK, 5-20 kVA
Liebert® APS, kritik iş kullanılabilirliği sağlayan ve maliyetleri azaltıp gelecek için esnekliği muhafaza eden on-line, modüler bir KGK’dir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Perakende ve Toptan Satış
- Ulaşım
Liebert APS KGK, 5-20 kVA
Liebert® APS, kritik iş kullanılabilirliği sağlayan ve maliyetleri azaltıp gelecek için esnekliği muhafaza eden on-line, modüler bir KGK’dir.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Perakende ve Toptan Satış
- Ulaşım
Avantajlar
Özellikleri

Teknik Özellikler
Liebert® APS, hem yüksek kullanılabilirlik hem de esneklik sağlamak için iki ve üç fazlı giriş seçeneklerine sahip modüler, tek fazlı çıkış KGK’sidir.
- Product Overview
- Güç Değeri
- 5 kVA / 4.5 kW
- Giriş Voltajı
- 220 / 230 / 240 VAC 1ph - 380 /400 / 415 VAC 3ph
- Çıkış Voltajı
- 220 / 230 / 240 VAC
- Interfaces/Ports
- Arayüz Seçenekleri
- SNMP/Web, Modbus, Röle, Terminaller
- Protokoller
- SNMP, Modbus
- Kontrol Paneli
- LCD