The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert® CROSS Rack, 16-63 A STS

Available in 16, 32 and 63 A, Liebert® CROSS Rack exists in both high voltage (230 V) and low voltage (120 V), single-phase input and single-phase output models.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

In addition to the protection offered by UPS units, Liebert® CROSS Rack ensures a further level of safety, having the ability to switch between alternative power sources. The advanced control 'break before make' (BBM) switching feature, provides high safety for all loads in all operational modes and its reduced dimensions make it ideal for mission critical environments where footprint is a key issue.

Avantajlar

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic

Özellikleri

Ability to switch between two alternative single-phase power sources
The 'fixed priority' operational mode, allows the preferred input line to be selected
BBM modality on both poles, thus ensuring that the two sources will never be directly connected
CBEMA guidelines are met due to Chloride CROSS Rack ability to switch between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms
Emergency switching, provides the transfer to the alternative source, in only a few milliseconds
Ability to recognize downstream short-circuits that are caused by loads or distribution

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İŞ ORTAKLARI
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon