The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert® CROSS Chassis STS, 160-450 A

Available in ​160-450 A , Liebert® CROSS Chassis Static Transfer Switch is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® CROSS Chassis ensures maximum reliability to critical loads by eliminating system failures that are caused by problems in distribution rather than by the failure of the power source itself. The advanced control logic of Liebert CROSS Chassis provides the load with the highest safety through the 'break before make' (BBM) switching device which is available in any mode of operation and with any kind of load. Liebert CROSS Chassis can be fully customized according to customers’ load and environmental requirements. Available in 160-450 A, Liebert CROSS Chassis is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Avantajlar

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Özellikleri

Liebert® CROSS Chassis ensures redundant power to critical loads through its ability to switch between two independent alternative power sources
Fixed priority mode of operation: Liebert® CROSS Chassis will transfer the load to the chosen priority power line whenever its parameters fall within certain values always in accordance to the users selection
The no priority mode allows Liebert® CROSS Chassis to consider both lines to be equally acceptable
The BBM modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert® CROSS Chassis ensures switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching, allowing the transfer to take place within milliseconds
Downstream short-circuit recognition, caused by loads or distributions

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Odaklanılan ürün alanları: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon