UI30006L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 11.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
UI30006L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 11.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
Avantajlar

Özellikleri

Teknik Özellikler
Vertiv Geist UPDU'lar, çeşitli priz kombinasyonları ve izleme seçenekleriyle hem dikey hem de yatay form faktörlerinde 11kW ve 22kW maksimum güç yükü kapasitelerinde sunulur. Mevcut modellerin tam listesini görmek için, rPDU Finder'ı ziyaret edin.
- Product Overview
- Kapasite
- 11kW max
- Giriş Voltajı
- Defined by FSC
- Çıkış Voltajı
- Defined by FSC
- Çıkış Seçenekleri
- 24 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
- Yer
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 60C
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 22 lbs
- Yükseklik (inç / mm)
- 70 in
- Genişlik (inç / mm)
- 2 in
- Derinlik (inç / mm)
- 2.25 in
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.