FSC3N006
FSC3N006 - Facility Side Cable, 60A, 208V DELTA, 17.2kW, 10ft / 3m with IEC 3P+E (IP44) and Universal Connector.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
FSC3N006
FSC3N006 - Facility Side Cable, 60A, 208V DELTA, 17.2kW, 10ft / 3m with IEC 3P+E (IP44) and Universal Connector.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
Avantajlar

Özellikleri

Teknik Özellikler
Vertiv Geist FSC, çok çeşitli güç konfigürasyonlarında sunulmaktadır. Mevcut modellerin tam listesini görmek için, rPDU Finder'ı ziyaret edin.
- Product Overview
- Kapasite
- 60A
- Giriş Voltajı
- 208V Delta
- Çıkış Voltajı
- 208V
- Çıkış Seçenekleri
- Universal Connector
- Yer
- Plug Type: 3P+E (IP67)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Çalışma Sıcaklığı
- 60C