Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Telekom
Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Telekom
Avantajlar

Özellikleri
Teknik Özellikler
- Product Overview
- Güç Kapasitesi
- 6-24 kW DC/2.5-15 kVA
- Çıkış Voltajı, Nominal
- -48 VDC/230 VAC
- Giriş Voltajı, Nominal
- 230 VAC
- Sistem Tipi
- Subrack
- Input
- Giriş Voltajı, Nominal
- 230 VAC
- Output
- Çıkış Voltajı, Nominal
- -48 VDC/230 VAC
- Physical Characteristics
- Ağırlık (lb / kg)
- 4 to 45 kg
- Yükseklik (inç / mm)
- 44 to 554 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 19" or 23"
- Derinlik (inç / mm)
- 367 mm