NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Teknik Özellikler
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Daha fazla ürün bilgisine bakın | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Daha fazla ürün bilgisine bakın |
Avantajlar
![](/493621/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-benefits-thin-line.png)
Özellikleri
![](/49361f/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-features-thin-lines.png)
![](/493620/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/hvdc-features.png)
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.