The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

NetSure 5000 Series DC Power System

DC Power systems designed for full flexibility with a wide variety of configurations for various wireless access sites - on-grid, off-grid and bad grid - as well as for fixed network applications.

Broşürü Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Telekom

Avantajlar

 Optimized total cost of ownership with high efficiency eSure rectifiers
 OpEx savings with environmentally durable model (up to +65 °C without derating)
 Optimized battery capacity with up to two load disconnect levels (LVD)
 Reduced grid-dependency with solar/hybrid capability
 Significant energy savings, even at low loads with ECO Mode 
 Possible to detect backup problems early with automatic battery testing 

Özellikleri

 96.2% efficient eSure rectifiers
 Wide operating temperature range from -40 °C to +80 °C, up to +65 °C without derating
 Solar/hybrid capability
 Up to three load disconnect levels (LVD)
 Remote access – monitoring through web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
 Battery management 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Dağıtımı, Dış Mekan Muhafazaları
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Dış Mekan Muhafazaları
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon