Vertiv Knürr SMA Kompakt Kabin Network
Vertiv Knürr Smaract Kompakt Kabin, 19 inç'lik yenilikçi ve pratik bir muhafazadır. Alan ihtiyacı son derece küçük olan kabin oldukça esnek ve verimlidir. Aynı zamanda, entegrasyonu ve modüler genişletmeyi kolaylaştırarak çarpıcı derecede ayrıntılı geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Tipik uygulamaları süpermarket, mağaza, doktor muayenehanesi gibi yerlerdeki network uygulamaları, tıbbi ve elektronik kabinlerdir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Yayıncılık ve Eğlence
- İnşaat ve Mühendislik
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Yangın/Alarm/Güvenlik
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Üretim
- Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
Vertiv Knürr SMA Kompakt Kabin Network
Vertiv Knürr Smaract Kompakt Kabin, 19 inç'lik yenilikçi ve pratik bir muhafazadır. Alan ihtiyacı son derece küçük olan kabin oldukça esnek ve verimlidir. Aynı zamanda, entegrasyonu ve modüler genişletmeyi kolaylaştırarak çarpıcı derecede ayrıntılı geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Tipik uygulamaları süpermarket, mağaza, doktor muayenehanesi gibi yerlerdeki network uygulamaları, tıbbi ve elektronik kabinlerdir.
- Yayıncılık ve Eğlence
- İnşaat ve Mühendislik
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Yangın/Alarm/Güvenlik
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Üretim
- Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
- Perakende ve Toptan Satış
- Telekom
Teknik Özellikler
Vertiv Knürr SMA, fiziksel alan ihtiyacı son derece düşük olan yenilikçi ve pratik tam kapsamlı bir konsepttir. Üst düzey esneklik ve son derece yüksek performans! Aynı zamanda entegrasyon özelliğine sahiptir, dilediğiniz zaman genişletilebilir ve çarpıcı derecede ayrıntılı çözümler sunar.
Avantajlar
Tüm taraflardan erişim zaman kazandıran bir faktördür. Örneğin, bileşenlerin entegrasyonuna ve bakıma yardımcı olur
Yenilikçi iskelet konsepti düşük ağırlığın yanı sıra yeni üçgen şeklinde ekstrüzyonlarla yüksek denge sağlar
Yan tarafta kablolama için yeterli alan sağlar; arka kapakta kablo girişi
Kolay ve açık kablolama sunmak üzere iyi hazırlanmış
19 inç teknolojisinin
entegre edilmesiyle esneklik
6 yükseklik seçeneği: 9 U - 24 U
Kendi konveksiyonu veya arka paneldeki fan ünitesi (aksesuar) aracılığıyla ısı kaybı tahliyesi
Özellikleri
- Çekme alüminyum
- Köşe parçası: alüminyum pres döküm
- Kapaklar: çelik sac, toz kaplama desenli
- Cam dolgu ön kapak, tek bir dağılmaz cam panel
- Yükseklik: 9 U - 24 U (1 U = 44,45 mm)
- Genişlik: 482,6 mm (19 inç)
- Derinlikler: 600 / 800 mm
- Ön tarafta 110 mm kablolama alanı
- Temel yüzeyin %82'si kurulum ve kablo yönlendirmeye yönelik alan olarak kullanılabilir
- Sabit, dengeleyici ayaklar üstünde
- Mobil, sürgülü (seçenek olarak) tekerlekli ayaklar üstünde
- 2000 N statik
- IP 20
- EN 50298 ve EN 60950 ile
güvenlik uyumu
- Koruyucu iletken/topraklama
DIN VDE 0701-1 ile uyumlu
- Titreşim testi
MIL-STD 810 E ile uyumlu
- Titreşim ve şok testi DIN EN 300019-2-2 ile uyumlu
- IP testi DIN EN 60529 ile uyumlu
- UL94 V-0 doğrultusunda plastik bileşenler
Temel kabin cilalı
Kasanın görünür yüzeyi şu renkte toz kaplamalıdır:
RAL 7035 açık gri
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.